Références de commande des systèmes de contrôle des fumées de la série IOM - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Page catalogue de la série IOM (Input/Output Module)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Tableau 1. Références de commande des systèmes de contrôle des fumées de la série IOM

Numéro de code de produit

Description

MS-IOM 1710-0U

IOM 4 points avec 4 BI ; 24 Vca, bus FC et bus SA pris en charge

MS-IOM 1711-0U

IOM 4 points avec 4 BI ; 24 Vca, bus FC et bus SA pris en charge

MS-IOM 2710-0U

IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO ; 24 Vca ; bus FC et SA pris en charge

MS-IOM 2711-0U

IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO ; 24 Vca ; bus FC et SA pris en charge

MS-IOM 3710-0U

IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 Vca; Bus FC et SA pris en charge

MS-IOM 3711-0U

IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 Vca; Bus FC et SA pris en charge

MS-IOU 4710-0U

IOM 17 points avec 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO ; 24 Vca ; bus FC et SA pris en charge, avec socle de fixation

MS-IOM 4711-0U

IOM 17 points avec 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO ; 24 Vca ; bus FC et SA pris en charge, avec socle de fixation

Remarque : Ces appareils sont homologués UL/ULC 864, dossier S4977, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10e édition, Système de contrôle des fumées. Ces appareils doivent être commandés sur une liste d’homologation UUKL pour le contrôle des fumées.
Remarque : Tous les régulateurs de terrain pour systèmes de contrôle des fumée doivent être montés sur des panneaux Johnson Controls sur mesure ou standard UL 864, ou sur des panneaux commandés auprès de Johnson Controls. Si ces régulateurs de terrain sont utilisés avec des panneaux non fournis par Johnson Controls, ils ne seront pas conformes aux normes UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10e édition pour Systèmes de contrôle des fumées.