Caractéristiques - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Page catalogue de la série IOM (Input/Output Module)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
  • Possibilité de résider sur le bus FC ou le bus SA— Fournit la flexibilité d'application.
  • Protocole BACnet standard interopérabilité avec les autres produits du système de gestion technique des bâtiments (GTB) utilisant la norme BACnet largement répandue.
  • Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories ) Assure l'interopérabilité avec d'autres appareils homologués BTL. BTL est une agence tierce, qui établit la validité des produits BAS des vendeurs au regard du protocole Bacnet répondant aux normes de l’industrie.
  • Matériel standard et plateforme logicielle matériel commun à toute la gamme pour une prise en charge des pratiques de câblage et des flux de travail d’installation normalisés ; utilisation de logiciels communs afin de prendre en charge un unique outil pour les applications de régulation, la mise en service et le dépannage, et de minimiser les formations techniques.
  • Entrées universelles et sorties configurables Autorise plusieurs options de signal pour offrir une flexibilité d'entrée/de sortie.
  • Microprocesseur de 32 bits : pour garantir des performances optimales et la conformité aux exigences du secteur d’activité
  • Recherche automatique BACnet — Prend facilement en charge l'intégration de régulateurs dans Metasys BAS.
  • Bus de communication et borniers d’alimentation enfichables : pour une installation et un dépannage ultra rapides
  • Systèmes de Bus de terrain sans fil série ZFR Pro sur régulateurs MS/TP — Permet une connexion polygonale sans fil aux régulateurs de surveillance afin de faciliter la localisation initiale et la relocalisation.
  • Interrupteur de fin de ligne (EOL) dans les régulateurs de terrain MS/TP — Permet aux régulateurs de terrain de faire office d'appareils de terminaison sur les bus de communication.