|
IOM 1711 |
IOM 2711 |
IOM 2721 |
IOM 3711 |
IOM 3721 |
IOM 3731 |
IOM 4711 |
IOM 2723 |
IOM 3723 |
IOM 3733 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Protocole de Communication |
BACnet MS/TP |
||||||||||
|
Moteurs pris en charge |
Tous les types de modèles. |
||||||||||
|
Prises modulaires |
Port modulaire à bus SA 6 broches prenant en charge un détecteur de communication. ou Vous pouvez câbler jusqu'à quatre détecteurs de communication au bornier de Bus SA. Ils ne peuvent pas être utilisés en même temps. |
||||||||||
|
Bus FC 6 broches pour les outils |
|||||||||||
|
Types de points |
Signaux acceptés |
||||||||||
|
Entrée universelle (UI) |
Entrée analogique, mode tension, 0-10 Vcc Entrée analogique, mode intensité, 4-20 mA Entrée analogique, Mode résistance, 0–2 kOhm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2) Entrée binaire, mode de maintien des contacts secs |
2 |
8 |
4 |
6 |
8 |
|||||
|
Entrée binaire (BI) |
Mode de maintien des contacts secs Mode compteur d'impulsions/accumulateur (vitesse élevée), 100 Hz |
4 |
16 |
8 |
2 |
16 |
8 |
||||
|
Sortie analogique (AO) |
Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc Sortie analogique, Mode intensité, 4-20 mA |
2 |
2 |
2 |
|||||||
|
Sortie binaire (BO) |
Triac 24 Vca |
8 |
3 |
8 |
|||||||
|
Sortie universelle (UO) |
Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc Mode de sortie binaire, transistor à effet de champ (FET) 24 Vca/cc Sortie analogique, Mode intensité, 4-20 mA |
2 |
4 |
||||||||
|
Sortie configurable (CO) |
Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc Mode de sortie binaire, Triac 24 Vca |
4 |
|||||||||
|
Sortie relais (RO) (modèles -0 uniquement) |
120/240 Vca |
2 |
4 |
||||||||
|
Sortie relais (RO) (modèles -2 uniquement) |
240 Vca |
2 |
4 |
||||||||
Remarque : Les modèles IOM2723, IOM3723 et IOM3733 sont disponibles dans certaines régions uniquement. Contactez votre représentant Johnson Controls pour plus d'informations.
1 Les BO du modèle MS-IOM 3733-0 requièrent une source d'alimentation basse tension externe.