Description |
|
---|---|
Codes produit |
MS-IOM1711-0: IOM 4 points, 4 BI, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM2711-0: IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge. Les relais sont prévus pour 120/240 V CA MS-IOM2711-2: IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge. Les relais sont prévus pour 240 V CA. MS-IOM2721-0: IOM 10 points, 8 UI, 2 AO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM2723-0: IOM 10 points, 8 UI, 2 AO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3711-0: IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge. Les relais sont prévus pour 120/240 V CA MS-IOM3711-2: IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge. Les relais sont prévus pour 240 V CA MS-IOM3721-0: IOM 16 points, 16 BI, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3723-0: IOM 16 points, 16 BI, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3731-0: IOM 16 points, 8 BI, 8 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3733-0: IOM 16 points, 8 BI, 8 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM4711-0: IOM 17 points, 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, Bus FC et Bus SA pris en charge Modèles de contrôle de la fumée : MS-IOM1710-0U: IOM 4 points, 4 BI, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM1711-0U: IOM 4 points, 4 BI, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM2710-0U: IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM2711-0U: IOM 6 points avec 2 UI, 2 UO, 2 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3710-0U: IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOM3711-0U: IOM 12 points, 4 UI, 4 UO, 4 BO, Bus FC et Bus SA pris en charge MS-IOU4710-0U: IOM 17 points avec 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, Bus FC et Bus SA pris en charge avec un montage MS-IOM4711-0U: IOM 17 points avec 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, Bus FC et Bus SA pris en charge avec un montage |
Puissance nécessaire |
24 Vca, (nominale, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation classe 2 (Amérique du Nord), Sécurité, très basse tension de sécurité TBTS (Europe) |
Consommation électrique |
14 VA maximum Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA pour chacune, pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires (maximum) selon le modèle d’IOM.
|
Conditions ambiantes |
En fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F); 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F), de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation |
Adressage |
Ensemble de commutateurs DIP : adresses des régulateurs de terrain valides 4-127 (Les adresses des appareils 0-3 et 128-255 sont réservées et ne constituent pas des adresses d’IOM valides). |
Bus de communication |
BACnet MS/TP, RS-485 Bus FC 3 fils entre le régulateur de supervision et les modules d’extension (pour les communications par bus MS/TP à 38 400 bauds) Bus SA 4 fils entre le régulateur de terrain, les capteurs réseau et autres détecteurs/actionneurs. Comprend une source principale 15 V CC (depuis le régulateur ou le module d’extension) vers les périphériques de bus (pour les communications de bus MS/TP à 38 400 bauds). Remarque : Pour plus d’informations, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
Processeur |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3721-0, MS-IOM3731-0, et MS-IOM4711-0: Microcontrôleur Renesas® H8SX/166xR 32 bits MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3733-0: Microcontrôleur Renesas 32 bits RX631 |
Mémoire |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, et MS-IOM4711-0: 512 Ko de mémoire Flash et 128 Ko de RAM MS-IOM3721-0: 640 Mo de mémoire Flash et de 128 Ko de RAM MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, et MS-IOM3733-0: 4 Mo de mémoire Flash série externe et 768 Ko de mémoire flash interne et 128 Ko de RAM interne |
Capacités d’entrée et de sortie |
MS-IOM1711-0: 4 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur |
MS-IOM2711-x : 2 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 2 sorties universelles: sortie analogique: Mode tension, 0-10 Vcc; Mode de sortie binaire: transistor à effet de champ (FET) 24 Vca/Vcc; sortie analogique: Mode intensité, 4-20 mA 2 sorties relais: (unipolaire à deux directions) UL 916 (modèle -0 uniquement): 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca; commande pilote 360 VA à 120/240 Vca (B300); 3 A Non inductive 24-240 Vca EN 60730 (modèle -2 uniquement): 6 (4) A normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC) uniquement, 240 Vca |
|
MS-IOM2721-0 et MS-IOM2723-0: 8 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA |
|
MS-IOM3711-x : 4 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 4 sorties universelles: sortie analogique: Mode tension, 0-10 Vcc; Mode de sortie binaire: transistor à effet de champ (FET) 24 Vca/Vcc; sortie analogique: Mode intensité, 4-20 mA 4 sorties relais: (unipolaire à deux directions) UL 916 (modèle -0 uniquement): 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca; commande pilote 360 VA à 120/240 Vca (B300); 3 A Non inductive 24-240 Vca EN 60730 (modèle -2 uniquement): 6 (4) A normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC) uniquement, 240 Vca |
|
MS-IOM3731-0 et MS-IOM3733-0: 8 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur 8 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe basse tension) Remarque : Sorties binaires (BO) activées MS-IOM3733-0 les modèles n'alimentent pas les sorties; les BO requièrent une basse tension externe ( < Alimentation électrique 30 Vca.
|
|
MS-IOM4711-0: 6 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 2 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur 3 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation interne ou externe sélectionnable) 4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca 2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA |
|
Résolution et précision des entrées/sorties analogiques |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, et MS-IOM4711-0: Entrée analogique: Résolution de 16 bits Sortie analogique: Résolution de 16 bits et ±200 mV dans les applications 0-10 Vcc MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, et MS-IOM3733-0: Entrée analogique: Résolution de 15 bits Sortie analogique: ±200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
Terminaisons |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, et MS-IOM4711-0: Entrée/Sortie: Borniers à vis fixes Bus SA/FC et alimentation: borniers à vis enfichables à 4 fils et à 3 fils Port de Bus SA/FC: Prises modulaires RJ-12 6 broches MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, et MS-IOM3733-0: Entrée/Sortie: Borniers à vis fixes Remarque : Il n'y a pas d'étiquettes sur les borniers d'E/S. Les étiquettes sont au-dessus/en dessous des borniers sur l'emballage de l'IOM.
Bus SA/FC et alimentation: borniers à vis enfichables à 4 fils et à 3 fils |
Montage |
Montage horizontal sur un rail DIN unique de 35 mm (de préférence) ou fixation par vis sur surface plane à l’aide de trois clips de fixation intégrés sur le régulateur |
Boîtier |
Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB; autoextinguible, adapté au plénums, classe de protection: IP20 (IEC529) |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur ) |
MS-IOM1711 et MS-IOM2711 : 150 x 120 x 53 mm (5-7/8 x 4-3/4 x 2-1/8 po), unités terminales et clips de fixation compris MS-IOM2721-0, MS-IOM2723-0, MS-IOM3721-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3731-0, et MS-IOM3733-0 Modèles: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 po), unités terminales et clips de fixation compris MS-IOM3711-0 et MS-IOM4711-0 Modèles: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 po), unités terminales et clips de fixation compris Remarque : Lors du montage des régulateurs de terrain, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm (2 po) au-dessus, en dessous et à l’avant du régulateur afin d’en faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement.
|
Poids |
0,5 kg (1,1 lb) maximum |
Conformité |
États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A Homologué UL, Fichier S4977, UL 864 UUKL/UUKLC 10e édition, unités et accessoires du système de contrôle des fumées pour les équipements de systèmes d'alarme incendie (modèles avec U suffixe de code produit uniquement) Remarque : Excepté MS-IOM2711-2 et MS-IOM3711-2
|
Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003 Homologué UL, Fichier S4977, UL 864, homologué UUKL/ORD-C100-13 10e édition, Unités et accessoires de détection de fumée pour systèmes d’alarme incendie (modèles avec code produit de suffixe U uniquement) Remarque : Excepté MS-IOM2711-2 et MS-IOM3711-2
|
|
|
Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS. Déclaré comme monté de façon indépendante, destiné au montage sur panneau, Type de contrôle de fonctionnement 1.B, Tension de choc nominale 4 kV, Essai de boule à pression à 100,7 °C. Remarque : Excepté MS-IOM2711-0 et MS-IOM3711-0
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande
Remarque : Excepté MS-IOM2711-0 et MS-IOM3711-0
|
BACnet International: MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, et MS-IOM4711-0: Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories), Révision 4 du protocole, homologué comme régulateur d'applications BACnet (B-ASC) MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, et MS-IOM3733-0: Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories), Révision 18 du protocole, homologué et certifié actionneur intelligent BACnet (B-SA) |
|
|
Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les spécifications de performance sont nominales et conformes aux normes acceptables. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.