Accessoires - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Page catalogue de la série IOM (Input/Output Module)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Remarque : Les accessoires marqués d’un astérisque (*) dans le tableau ne sont pas qualifiés pour une utilisation avec un système de régulation.de fumée UUKLC UUKL 864 UL/10e édition.
Tableau 1. Accessoires IOM

Numéro du code produit

Description

TL-CCT-0

Logiciel CCT (Controller Configuration Tool)

MS-FCP-0

Fichiers du progiciel de régulateur de terrain pour CCT

Passerelle du portail d’accès mobile (MAP)*

Pour identifier le produit adapté à votre pays, voir la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Consultez le document WWRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) pour obtenir plus d’informations.

Y64T15-0*

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 30 po et secondaires de 30 po, classe 2

Y65A13-0 *

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 8 po et secondaires de 30 po, classe 2

Y65T42-0*

Transformateur, primaire 120/208/240  Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur moyeu (Y65SP+), câbles primaires de 8 po et bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240  Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds (Y65AR+), câbles primaires de 8 po et bornes à vis secondaires, classe 2

AP-TBK4SA-0

Borne de Bus SA MS/TP de remplacement, connecteur à 4 positions, marron (paquet de 10 )

AP-TBK4FC-0

Borne de bus FC MS/TP de remplacement, connecteur à 4 positions, (paquet de 10)

AP-TBK3PW-0

Borne de remplacement d’alimentation, connecteur à 3 positions, gris (paquet de 10)

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour connexion des sondes 8 broches de la série TE-6700

TL-BRTRP-0*

Routeur portable BACnet/IP - MS/TP