Informations sur les modèles VMA16 (32 bits) et VMA18 (nombres de types de points inclus) - Metasys - LIT-1900764 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - Ensemble modulaire BDV VMA16 - VMA18 VAV Modular Assembly - 13.0

Page catalogue Régulateurs de boîtes VAV programmables VMA

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA18 VAV Modular Assembly
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900764
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
Tableau 1. Informations sur les modèles VMA16 (32 bits) (nombre de types de points par modèle inclus)
  VMA 1626 VMA 1628 VMA 1656

Protocole de communication

BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee (avec des modules complémentaires)

Moteurs pris en charge

Tous les types de modèles de moteurs

Prises modulaires

Port modulaire à bus SA 6 broches prenant en charge un détecteur de communication. Ou connexion de quatre détecteurs de communication au bornier de bus SA. Les terminaisons de Bus SA ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Bus FC 6 broches pour les outils

Types de points

Signaux acceptés

 

Entrée universelle (UI)

Entrée analogique, Mode tension, 0-10 Vcc

Entrée analogique, mode résistance, 0-2k ohm, RDT (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2)

Entrée binaire, mode de maintien des contacts secs

3 3 3

Sortie binaire (BO )

Triac 24 Vca

3 3 3

Sortie configurable (CO )

Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc

Mode de sortie binaire, Triac 24 Vca

2 2 2

Actionneur intégré

Interne

1   1 avec adaptateur pour robinet à bille

Transducteur de pression différentielle

Interne

  1  

Bus SA

Prend en charge jusqu “à 10 appareils Bus SA câblés au total, y compris les modules d”extension d'E/S XPM et IOM et jusqu'à 4 capteurs réseau série NS

Capteurs WRZ

Prise en charge de neuf capteurs WRZ maximum lorsque le routeur sans fil ZFR Pro est utilisé

Prend en charge jusqu “à cinq capteurs WRZ lorsqu ”il utilise une configuration sans fil WRZ-78xx
Tableau 2. Informations sur la série VMA18 (nombre de types de points par modèle inclus)
 

VMA1826

VMA1832

Protocole de communication

BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee (avec des modules complémentaires)

Moteurs pris en charge

Tous les types de modèles

Prises modulaires

Bus SA 8 broches prenant en charge un détecteur de non-communication analogique

Types de points

Signaux acceptés

   

Entrée universelle (UI)

Entrée analogique, mode tension, 0-10 Vcc

Entrée analogique, mode résistance, 0-2k ohm, RDT (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2)

Entrée binaire, mode de maintien des contacts secs

3 3

Sortie binaire (BO )

Triac 24 Vca

3 3

Sortie configurable (CO )

Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc

Mode de sortie binaire, Triac 24 Vca

2 2

Actionneur intégré

Interne

1 1

Transducteur de pression différentielle

Interne

  1

Bus SA

Prend en charge jusqu’à 10 appareils bus SA câblés au total, y compris les modules d’extension d’E/S des séries XPM et IOM et jusqu’à 4 capteurs de réseau série NS.

Capteurs WRZ

Prise en charge de neuf capteurs WRZ maximum lorsque le routeur sans fil ZFR Pro est utilisé

Prend en charge jusqu “à cinq capteurs WRZ lorsqu ”il utilise une configuration sans fil WRZ-78xx