Caractéristiques - Metasys - LIT-1900764 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1832-1 - MS-VMA1628-1 - Field Device - Ensemble modulaire BDV VMA16 - VMA18 VAV Modular Assembly - 13.0

Page catalogue Régulateurs de boîtes VAV programmables VMA

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA18 VAV Modular Assembly
Document number
LIT-1900764
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
  • Protocole BACnet standard interopérabilité avec les autres produits du système de gestion technique des bâtiments (GTB) utilisant la norme BACnet largement répandue.
  • Matériel standard et plateforme logicielle matériel commun à toute la gamme pour une prise en charge des pratiques de câblage et des flux de travail d’installation normalisés ; utilisation de logiciels communs afin de prendre en charge un unique outil pour les applications de régulation, la mise en service et le dépannage, et de minimiser les formations techniques.
  • Protocoles de communication commutables provenant de protocoles BACnet MS/TP vers N2 ou N2 Vers BACnet MS/TP — De l'outil CCT (Controller Configuration Tool) version 10.1 et ultérieure, vous pouvez configurer VMA pour communiquer à l'aide du protocole réseau de bus de terrain N2 ou BACnet MS/TP.
  • Prise en charge de ZFR Pro sans fil La prise en charge de ZFR Pro sans fil constitue une alternative sans fil au réseau câblé MS/TP, offrant plus de flexibilité et de mobilité des applications sans perturbation majeure des occupants du bâtiment, et simplifie et accélère également les remplacements.
  • Boucles de régulation auto-asservies La régulation proportionnelle adaptative (P-Adaptive) et la régulation adaptative par reconnaissance de mouvement (PRAC) permettent un réglage continu de la boucle de régulation, ce qui réduit le temps de mise en service, évite la remise en service au changement de saison et réduit l'usure des actionneurs.
  • Entrées universelles et sorties configurables Autorise plusieurs options de signal pour offrir une flexibilité d'entrée/de sortie.
  • Interface utilisateur locale en option fonction pratique de surveillance et d’ajustement au niveau de l'appareil local.
  • Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories ) Assure l'interopérabilité avec d'autres appareils homologués BTL. BTL est une agence tierce, qui établit la validité des produits BAS des vendeurs au regard du protocole Bacnet répondant aux normes de l’industrie.
  • Microprocesseur de 32 bits : pour garantir des performances optimales et la conformité aux exigences du secteur d’activité
  • Recherche automatique BACnet — Prend facilement en charge l'intégration de régulateurs dans Metasys BAS.
  • Interrupteur de bout de ligne (EOL) sur les régulateurs de terrain MS/TP : pour que les régulateurs de terrain puissent agir en tant qu’appareils de terminaison via le bus de communication
  • Bus de communication et borniers d’alimentation enfichables : pour une installation et un dépannage ultra rapides
  • Mémoire Flash inscriptible : pour le téléchargement d’applications standard et sur mesure à partir de CCT, et l’activation de données d’application persistantes

Les fonctionnalités suivantes sont spécifiques à certains modèles :

  • Les modèles qui comprennent un DPT disposent d'un DPT numérique de pointe pour une résolution de 14 bits avec un débit bidirectionnel qui prend en charge la correction automatique de la polarité sur les raccords de tube DP haute et basse pression; ce capteur de pression élimine les erreurs de connexion haute et basse pression.
  • Connecteur RJ-12 de type prise téléphonique sur le Bus FC et le Bus SA du VMA 16 prend en charge une connexion rapide vers Cwcvt, passerelle MAP, routeurs sans fil du système de Bus de terrain sans fil série ZFR Pro et capteurs réseau.
  • Les modèles qui comprennent un actionneur disposent d’un temps de réponse rapide qui fait passer le clapet du mode ouverture complète au mode fermeture complète (90 °) en 60 secondes pour réduire les temps de mise en service.