Caractéristiques techniques de la série VMA16 (32 bits) et VMA18 - Metasys - LIT-1900764 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1832-1 - MS-VMA1628-1 - Field Device - Ensemble modulaire BDV VMA16 - VMA18 VAV Modular Assembly - 13.0

Page catalogue Régulateurs de boîtes VAV programmables VMA

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA18 VAV Modular Assembly
Document number
LIT-1900764
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
Tableau 1. Modèles VMA16 (32 bits) et VMA18
 

Description

Numéros des codes produits

MS-VMA1626-1: 32 bits, régulateur VAV et actionneur intégrés, 3 UI, 3 BO et 2 CO; 24 Vca; Bus FC et SA (sans DPT)

MS-VMA1628-1: 32 bits, régulateur VAV et DPT intégrés, 3 UI, 3 BO et 2 CO; 24 Vca; Bus FC et SA (sans actionneur)

MS-VMA1656-1: 32 bits, régulateur VAV et actionneur intégrés, 3 UI, 3 BO et 2 CO; 24 Vca; Bus FC et SA, adaptateur pour robinet à bille (sans DPT)

MS-VMA1826-1: 32 bits, régulateur VAV et actionneur intégrés, 3 UI, 3 BO et 2 CO; 24 Vca; Bus FC et SA, avec Port TSTAT 8-9 in., recommandé pour le remplacement du VMA1440 (sans DPT)

MS-VMA1832-1: 32 bits, régulateur VAV/actionneur/DPT intégrés, 3 UI, 3 BO, 2 CO; 24 Vca; Bus FC et SA, avec Port TSTAT 8 broches. Recommandé pour une utilisation en remplacement des VMA1410, VMA1415, ou VMA1420

Protocole de communication

MS-VMA16xx-x et MS-VMA18xx-x :

BACnet MS/TP, N2

Moteurs pris en charge

MS-VMA16xx-x et MS-VMA18xx-x :

Tous les types de modèles

Puissance nécessaire

24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe)

Consommation électrique

Généralement 10 VA, 14 VA maximum

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum).

Conditions ambiantes

En fonctionnement: de 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F)

Stockage: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Fin de contrat

MS-VMA1626-x, MS-VMA1628-x et MS-VMA1656-x:

Entrées/Sorties: 6,3 mm (1/4 po) Cosses à fourche

Bus FC, Bus SA et alimentation électrique: Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils

Port de Bus FC et Bus SA: Prises modulaires RJ-12 6 broches

MS-VMA1826-x et MS-VMA1832-x :

Entrées/Sorties, Bus SA et alimentation: 6,3 mm (1/4 po) Cosses à fourche

Bus N2/FC: bornier à vis enfichable

Port modulaire TSTAT: prise modulaire RJ-45 à 8 broches

Adressage du régulateur

Pour les régulateurs configurés BACnet: Ensemble de commutateurs DIP: adresses des régulateurs de terrain valides 4-127 (les adresses des appareils 0-3 et 128-255 sont réservées)

Pour régulateurs configurés N2: Ensemble de commutateurs DIP; adresses valides des régulateurs 1-253

Bus de communication

MS-VMA16xx et MS-VMA18xx :

RS-485, communications BACnet MS/TP ou N2 sélectionnables sur le terrain :

Bus N2/FC: Câble blindé, torsadé, 3 fils standard 1,5 mm (18 AWG), recommandé entre le régulateur de supervision et les régulateurs de terrain

BACnet MS/TP: Câble blindé, toronné, à 4 fils (paires 2 torsades), de 0,6 mm (22 AWG), recommandé par le régulateur VMA pour les capteurs réseau et d'autres détecteurs/actionneurs; avec borne pour alimentation 15 Vcc des VMA vers les Bus SA

Remarque : Pour plus d’informations, voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Processeur

MS-VMA16 (32 bits) et MS-VMA18: RX630 32 bits Renesas® microcontrôleur

Mémoire vive

MS-VMA16 (32 bits) et MS-VMA18: 1 Mo de mémoire Flash et de 512 Ko de RAM

Capacités d’entrée et de sortie

MS-VMA1626-x, MS-VMA1628-x, MS-VMA1656-x, MS-VMA1826-x et MS-VMA1832-x:

3-Entrée universelle: définition: 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire

3 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation interne)

2 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

Précision d’entrée/de sortie analogique

Entrée analogique: Résolution de 15 bits sur les IU

Sortie analogique: 0 à 10 Vcc ±200 mV

Transducteur de pression différentielle

Plage: -1,5 po à 1,5 po (colonne d'eau).

Caractéristiques de performances :

Précision de +/-1,3 % à pleine échelle maximale (+/- 0,039 po (colonne d’eau))

Remarque : Erreur combinée en raison de l’écart, la non-linéarité et la variation de température.

Précision standard à zéro (nulle) de +/-0,2 % à pleine échelle

Remarque : Inclut les erreurs dues à la non-linéarité.

Montage

Se fixe sur l’arbre du registre à l’aide d’une vis unique de réglage et sur la gaine à l’aide d’une seule vis de fixation.

Boîtier

MS-VMA16xx-x et MS-VMA18xx-x :

Classe de Protection: IP20 (IEC529)

Évaluation de l’actionneur

4 N·m (35 lb•po) longueur minimum de l’arbre = 44 mm (1-3/4 po)

Dimensions

Hauteur x Largeur x Profondeur: 165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,92 po x 2,9 po)

Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l'entretoise Captive: 135 mm (5-5/16 po)

Poids

0.65 kg (1.45 lb)

Conformité

États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie.

Convient pour une utilisation dans d'autres environnements contenant de l'air (plénums) conformément à la Section 300.22 (C) du Code National de l'électricité (1626, 1628, 1656, 1832, 1826). Homologation des plénums UL1995 (modèles autres que 1626, 1628, 1656, 1832, 1826).

Homologué UL, Fichier S4977, UL 864 UUKL/UUKLC 10e édition, unités et accessoires du système de contrôle des fumées pour les équipements de systèmes d'alarme incendie (modèles avec U suffixe de code produit uniquement)

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Homologué UL, Fichier S4977, UL 864, homologué UUKL/ORD-C100-13 10e édition, Unités et accessoires de détection de fumée pour systèmes d’alarme incendie (modèles avec code produit de suffixe U uniquement)

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande: émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International :

MS-VMA16xx et MS-VMA18xx: Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories), Révision 7 du protocole, homologué comme régulateur d'applications BACnet (B-ASC)

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes aux normes acceptables. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.