Accessoires - Metasys - LIT-1900764 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1832-1 - MS-VMA1628-1 - Field Device - Ensemble modulaire BDV VMA16 - VMA18 VAV Modular Assembly - 13.0

Page catalogue Régulateurs de boîtes VAV programmables VMA

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA18 VAV Modular Assembly
Document number
LIT-1900764
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
Remarque : Les accessoires marqués d’un astérisque (*) dans le tableau ne sont pas qualifiés pour une utilisation avec un système de régulation.de fumée UUKLC UUKL 864 UL/10e édition.
Tableau 1. Accessoires VMA16 (32 bits)

Numéro du code produit

Description

Série IOM

Pour obtenir la liste complète des modules de la série IOM, reportez-vous à la fiche produit des régulateurs d'équipement de terrain du système Metasys et produits associés (LIT-12011042).

TL-CCT-0

Logiciel CCT (Controller Configuration Tool)

MS-FCP-0

Fichiers du progiciel de régulateur de terrain pour CCT

TL-CWCVT-0

Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

Capteurs réseau de la série NS

Reportez-vous au document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour une description des modèles de capteurs.

M4-DLK0350-0 *

Afficheur de régulateur local, en couleur, 3,5 pouces (89 mm), avec clavier de navigation. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Bulletin produit DLK0350 (LIT-12014001 ).

MS-DIS1710-0*

Afficheur de régulateur local, monochrome, 76 mm (3,0 po) avec clavier de navigation.

NS-ATV7003-0

Outil d’équilibrage de VAV de poche

Capteurs sans fil de température ambiante série WRZ *

Reportez-vous au document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour une description des modèles de capteurs.

WRZ-7860-0 *

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de température ambiante de la série WRZ.

WRZ-SST-120

Voir instructions d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d'utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) pour les instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs VMA compatibles sans fil. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.

Y64T15-0 *

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 30 po et secondaires de 30 po, classe 2

Y65A13-0 *

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 8 po et secondaires de 30 po, classe 2

Y65T42-0 *

Transformateur, primaire 120/208/240  Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur moyeu (Y65SP+), câbles primaires de 8 po et bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T31-0 *

Transformateur, primaire 120/208/240  Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds (Y65AR+), câbles primaires de 8 po et bornes à vis secondaires, classe 2

AP-TBK1002-0

Borne à vis à 2 positions pour cosse à fourche de point de sortie de VMA

AP-TBK1003-0

Borne à vis à 3 positions pour cosse à fourche de point de sortie de VMA

AP-TBK4SA-0

Borne de Bus SA MS/TP de remplacement, connecteur à 4 positions, marron (paquet de 10 )

AP-TBK4FC-0

Borne de bus FC MS/TP de remplacement, connecteur à 4 positions, (paquet de 10)

AP-TBK2PW-0

Borne d'alimentation de remplacement, connecteur 2 positions, gris (paquets de 10 )

AS-CBLTSTAT-0 Adaptateur de câble pour connexion des sondes 8 broches de la série TE-6700

AS-CBLVMA-1

Adaptateur de câble, prise femelle 8 broches à prise mâle 6 broches (paquet de 10 )

MS-VMAACT-701

Kit de remplacement de boîte à engrenages d’actionneur VMA

NS-WALLPLATE-0

Plaque murale pour capteur réseau

F-1000-325

Raccord cannelé de remplacement pour bouteille VMA1832 pour raccordement (paquet de 10 )

F-1000-326

Extension de tubulure flexible avec raccord cannelé pour VMA1832, longueur 14 po (paquet de 20). Permet d'étendre la tubulure qui relie les connecteurs DPT et les capteurs DPT, y compris lors du remplacement d'un régulateur de la série VMA1400 par un contrôleur VMA18xx.

TL-BRTRP-0 *

Routeur portable BACnet/IP - MS/TP