Numéro du code produit | Description |
---|---|
MS-FAC2611-0 |
Régulateur d’équipement de terrain pour applications avancées 17 points avec 6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO, et 2 AO ; 24 V CA ; Bus SA ; Bus FC ; horloge temps réel intégrée |
MS-FAC2612-1 |
Régulateur avancé d'équipement de terrain 18 points avec 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 RO unipolaires unidirectionnels et 3 RO unipolaires unidirectionnels 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca; 24 Vca; Bus SA; Bus FC; horloge en temps réel intégrée |
MS-FAC2612-2 |
Régulateur d’équipement de terrain pour applications avancées 18 points avec 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT et 3 SPST, tension de ligne RO, 1/4 cv 120 V CA, 1/2 cv 240 V CA ; 100-240 V CA ; Bus SA ; Bus FC ; horloge temps réel intégrée |
MS-FAC3613-0 |
Régulateur d’équipement de terrain d’applications avancées 26 points avec 8 UI, 6 BI, 6 BO et 6 AO, 24 V CA ; Bus SA ; Bus FC ; horloge temps réel intégrée ; persistance rapide améliorée |
MS-FAC4911-0 |
Régulateur avancé d'équipement de terrain 28 points avec 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO et 4 CO; 24 Vca; Port de capteur SA; horloge en temps réel intégrée; 2 Ports Ethernet pour les Communications BACnet/SC ou BACnet/IP |