Informations sur les modèles de la série FAC (nombres de types de points inclus) - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Page catalogue Régulateur d’équipement de terrain d’applications avancées (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Remarque : Le FAC2513 n’est disponible que dans certaines régions. Contactez votre représentant de Johnson Controls pour plus d’informations.
Tableau 1. Informations sur les modèles de la série FAC (nombres de types de points inclus)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Types de points

Signaux acceptés

         

Entrée universelle (UI)

Entrée analogique, mode tension, 0-10 Vcc

Entrée analogique, mode intensité, 4-20 mA

Entrée analogique, Mode résistance, 0–2 kOhm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2)

Entrée binaire, mode maintien des contacts secs

4

Mode intensité non pris en charge

6

5

8

10

Entrée binaire (BI)

Mode de maintien des contacts secs

Mode compteur d'impulsions/accumulateur (vitesse élevée), 100 Hz

6

2

4

6

6

Sortie analogique (AO)

Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc

Mode intensité analogique, 4-20 mA

2

Mode intensité non pris en charge

2

 

6

4

Sortie binaire (BO)

Triac 24 Vca

2

Alimentation externe uniquement

3

 

6

4

Sortie configurable (CO)

Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc

Mode de sortie binaire, Triac 24 Vca

2

4

4

 

4

Sortie relais (RO)

RO: unipolaire bidirectionnel

RO: unipolaire unidirectionnel (SPST)

   

2 relais unipolaires bidirectionnels et 3 relais unipolaires unidirectionnels, 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca

   

Protocole de communication

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee avec modules complémentaires

FAC4911

BACnet/SC ou BACnet/IP

Moteurs pris en charge

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

Tous types de modèles. Voir Fiche produit des moteurs de réseau (LIT-12012138 ) et M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) pour plus de détails.

FAC4911

Tous les types de modèles ; cependant, certaines restrictions s’appliquent Pour plus d'informations, reportez-vous aux notes de bas de page de la section Limitations matérielles relatives aux moteurs réseau dans le tableau Guide de Configuration du système Metasys (LIT-12011832 ) pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur la série SNE et SNC de moteurs de contrôle des réseaux, reportez-vous au document Moteurs de réseau de la série SNE et la section Moteurs réseau de la série SNC section du Guide de Configuration du système Metasys (LIT-12011832 ).

Remarque : Seuls les moteurs avec version 9.0 ou ultérieure prennent en charge FAC4911.

Prises modulaires

Tous les modèles

Port modulaire à bus SA 6 broches prenant en charge un détecteur de communication. Ou connexion de quatre détecteurs de communication au bornier de bus SA. Ils ne peuvent pas être utilisés en même temps.

FAC2611, FAC2612, FAC3613

Bus FC 6 broches pour prise en charge de l’outil