FAC2513 |
FAC2611 |
FAC2612 |
FAC3613 |
FAC4911 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Types de points |
Signaux acceptés |
|||||
Entrée universelle (UI) |
Entrée analogique, mode tension, 0-10 Vcc Entrée analogique, mode intensité, 4-20 mA Entrée analogique, Mode résistance, 0–2 kOhm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2) Entrée binaire, mode maintien des contacts secs |
4 Mode intensité non pris en charge |
6 |
5 |
8 |
10 |
Entrée binaire (BI) |
Mode de maintien des contacts secs Mode compteur d'impulsions/accumulateur (vitesse élevée), 100 Hz |
6 |
2 |
4 |
6 |
6 |
Sortie analogique (AO) |
Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc Mode intensité analogique, 4-20 mA |
2 Mode intensité non pris en charge |
2 |
6 |
4 |
|
Sortie binaire (BO) |
Triac 24 Vca |
2 Alimentation externe uniquement |
3 |
6 |
4 |
|
Sortie configurable (CO) |
Sortie analogique, Mode tension, 0-10 Vcc Mode de sortie binaire, Triac 24 Vca |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Sortie relais (RO) |
RO: unipolaire bidirectionnel RO: unipolaire unidirectionnel (SPST) |
2 relais unipolaires bidirectionnels et 3 relais unipolaires unidirectionnels, 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca |
||||
Protocole de communication |
FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613 BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee avec modules complémentaires |
|||||
FAC4911 BACnet/SC ou BACnet/IP |
||||||
Moteurs pris en charge |
FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613 Tous types de modèles. Voir Fiche produit des moteurs de réseau (LIT-12012138 ) et M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) pour plus de détails. |
|||||
FAC4911 Tous les types de modèles ; cependant, certaines restrictions s’appliquent Pour plus d'informations, reportez-vous aux notes de bas de page de la section Limitations matérielles relatives aux moteurs réseau dans le tableau Guide de Configuration du système Metasys (LIT-12011832 ) pour plus de détails. Pour plus d'informations sur la série SNE et SNC de moteurs de contrôle des réseaux, reportez-vous au document Moteurs de réseau de la série SNE et la section Moteurs réseau de la série SNC section du Guide de Configuration du système Metasys (LIT-12011832 ). Remarque : Seuls les moteurs avec version 9.0 ou ultérieure prennent en charge FAC4911.
|
||||||
Prises modulaires |
Tous les modèles Port modulaire à bus SA 6 broches prenant en charge un détecteur de communication. Ou connexion de quatre détecteurs de communication au bornier de bus SA. Ils ne peuvent pas être utilisés en même temps. |
|||||
FAC2611, FAC2612, FAC3613 Bus FC 6 broches pour prise en charge de l’outil |
Remarque : Le FAC2513 n’est disponible que dans certaines régions. Contactez votre représentant de Johnson Controls pour plus d’informations.