Caractéristiques techniques de la série FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Page catalogue Régulateur d’équipement de terrain d’applications avancées (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tableau 1. Série FAC
 

Description

Codes produit

MS-FAC2513-0: FAC 16 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

MS-FAC2611-0: FAC 17 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

MS-FAC2612-1: FAC 18 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

MS-FAC2612-2: FAC 18 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 100-240 Vca

MS-FAC3613-0: FAC 26 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca avec persistance rapide

MS-FAC4911-0: FAC 28 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

Modèles de contrôle de la fumée :

MS-FAC2611-0U: FAC 17 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

MS-FAC2612-1U: FAC 18 points avec horloge en temps réel intégrée et alimentation 24 Vca

Protocole de communication

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, et MS-FAC3613-0:

BACnet MS/TP, N2

MS-FAC4911-0:

BACnet/SC ou BACnet/IP

Moteurs pris en charge

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, et MS-FAC3613-0:

Tous types de modèles. Certains modèles NIE prennent en charge les appareils MS/TP et N2. Voir Fiche produit des moteurs de réseau (LIT-12012138 ) et M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) pour plus de détails.

MS-FAC4911-0:

Tous les types de modèles; cependant, certaines restrictions s'appliquent. Reportez-vous aux notes de bas de page du tableau Network Engine Hardware Limitations du document Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) pour obtenir plus informations.

Pour plus d'informations sur la série SNE et SNC de moteurs de contrôle des réseaux, reportez-vous au document Moteurs de réseau de la série SNE et la section Moteurs réseau de la série SNC section du Guide de Configuration du système Metasys (LIT-12011832 ).

Remarque : Les FAC4911 sont pris en charge uniquement par les moteurs dotés de la version 9.0 ou d'une version ultérieure du microprogramme.

Puissance nécessaire

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0, et MS-FAC4911-0: 24 Vca (nominale, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation classe 2 (Amérique du Nord), TBTS (Europe)

MS-FAC2612-2: 100-240 Vca, 50/60 Hz

Consommation électrique

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0, et MS-FAC4911-0: 14 VA maximum

MS-FAC2612-1: 30 VA maximum

MS-FAC2612-2: 40 VA maximum

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA pour chaque BO et CO, pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires (maximum).

Conditions ambiantes

En fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F), 10 à 90% HR sans condensation; degré de Pollution 2

Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F), de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation

Adressage des appareils pour BACnet MS/TP Jeu d'adresses décimaux utilisant les commutateurs dip: adresses de régulateurs valides 4-127
Adressage des appareils pour N2 Adresse décimale utilisant les commutateurs dip: adresses des régulateurs valides 1-253
Numéro de régulateur Ethernet

3 sélecteurs rotatifs pour attribuer un numéro unique à chaque régulateur afin d'identifier physiquement le régulateur et de le relier aux plans du bâtiment ; numéros de régulateur valides compris dans la plage 0-999

Bus de communication

RS-485, sélectionnable sur site entre les communications BACnet MS/TP et N2 sur certains modèles:

  • Bus FC 3 fils entre le régulateur de supervision et les régulateurs de terrain
  • Bus SA 4 fils entre le régulateur de terrain, les sondes réseau et autres appareils de capteurs/actionneurs, y compris une source d’alimentation 15 V CC (à partir du régulateur de terrain) aux périphériques de bus.

MS-FAC4911-0:

  • BACnet/SC ou BACnet/IP sur câble Ethernet
  • Bus SA 4 fils entre le régulateur de terrain, les capteurs réseau et d’autres détecteurs/actionneurs, avec un fil pour alimentation source 15 Vcc (depuis le régulateur de terrain) jusqu’aux appareils de bus.

Processeur

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, et MS-FAC2612-2 : H8SX/166xR Renesas® microcontrôleur

MS-FAC2513-0 et MS-FAC3613-0: Microrégulateur Renesas 32 bits RX631

MS-FAC4911-0: Microrégulateur Renesas 32 bits RX6N

Mémoire

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, et MS-FAC2612-2: 4 Mo de mémoire Flash et 1 Mo de RAM

MS-FAC2513-0 et MS-FAC3613-0: 16 Mo de mémoire Flash et 8 Mo de SDRAM

MS-FAC4911-0: 16 Mo de mémoire Flash et 8 Mo de RAM

Alimentation de secours de l’horloge temps réel

Un super condensateur assure l’alimentation à l’horloge temps réel intégrée pendant 72 heures au minimum lorsque le régulateur n’est plus alimenté.

Capacités d’entrée et de sortie

MS-FAC2513-0:

4 entrées universelles: définition: 0 à 10 V CC, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire.

6 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur.

2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 V CC.

2 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement )

2 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

MS-FAC2611-0:

6 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire.

2 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur.

2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 V CC ou 4 à 20 mA.

3 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation interne ou externe sélectionnable).

4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca.

MS-FAC2612-1 et MS-FAC2612-2:

5 entrées universelles: définition: 0 à 10 V CC, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire.

4 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur.

4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca.

2 sorties relais (unipolaire à deux directions): UL 916: 1/4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca; commande pilote 360 VA à 120/240 Vca (B300); 3 A Non inductive 24-240 Vca; EN 60730: 6 (4) A normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC) uniquement.

3 sorties relais (unipolaire à une direction): UL 916: 1 /4 cv 120 Vca, 1/2 cv 240 Vca; commande pilote 360 VA à 120/240 Vca (B300); 3 A Non inductive 24-240 Vca; EN 60730: 6 (4) A normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC) uniquement

MS-FAC3613-0:

8 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire.

6 entrées binaires: définition: mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur.

6 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement ).

6 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

MS-FAC4911-0:

10 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire

6 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur

4 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement)

4 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

4 sorties configurables: définition: mode AO, 0-10 Vcc ou mode BO, Triac 24 Vca

Résolution et précision des entrées analogiques (AI)/Sorties analogiques (AO)

Entrée analogique: Résolution de 15 bits

Sortie analogique: Résolution de 15 bits, précision +/-200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Terminaisons

MS-FAC2513-0:

Entrée/Sortie: Borniers à vis fixes

Bus FC, Bus SA et alimentation: borniers à vis enfichables à 3 fils et à 4 fils

Port de Bus SA: Prises modulaires RJ-12 à 6 broches

MS-FAC2611-0 et MS-FAC3613-0:

Entrée/Sortie: Borniers à vis fixes

Bus FC, Bus SA et alimentation: borniers à vis enfichables à 3 fils et à 4 fils

Port de Bus FC et Bus SA: Prises modulaires RJ-12 à 6 broches

MS-FAC2612-1 et MS-FAC2612-2:

Entrée/Sortie: Borniers à vis enfichables

Bus FC, Bus SA et alimentation: borniers à vis enfichables à 3 fils et à 4 fils

Port de Bus FC et Bus SA: Prises modulaires RJ-12 à 6 broches

MS-FAC4911-0:

Entrée/Sortie: Borniers à vis fixes

Bus SA et alimentation: borniers à vis enfichables à 3 fils et à 4 fils

Port de Bus SA: Prises modulaires RJ-12 à 6 broches

Montage

Montage horizontal sur un rail DIN unique de 35 mm (de préférence) ou fixation par vis sur surface plane à l’aide de trois clips de fixation intégrés sur le régulateur

Boîtier

Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB, autoextinguible, adapté au plénums, classe de Protection: IP20 (IEC529) (sauf régulateur FAC2612)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur )

MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 po), bornes et clips de fixation compris

MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 po), bornes et clips de fixation compris

MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 po), bornes et clips de fixation compris

MS-FAC3613-0 et MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 po), bornes et clips de fixation compris

Remarque : Lors du montage des modèles FAC, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm (2 po) au-dessus, en-dessous, et à l’avant du régulateur afin de faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement des câbles.

Poids

0.5 kg (1.1 lb)

Conformité

États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

Homologué UL, Fichier S4977, UL 864 UUKL/UUKLC 10e édition, unités et accessoires du système de contrôle des fumées pour les équipements de systèmes d'alarme incendie (modèles avec U suffixe de code produit uniquement)

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Homologué UL, Fichier S4977, UL 864, homologué UUKL/ORD-C100-13 10e édition, Unités et accessoires de détection de fumée pour systèmes d’alarme incendie (modèles avec code produit de suffixe U uniquement)

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS.

Johnson Controls, déclare que les modèles FAC2612-2 sont également en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive Basse Tension. Déclaré comme monté de façon indépendante, destiné pour le montage sur panneau, Contrôle régul. de fonctionnement 1.B, Tension de choc nominale 4 kV, Essai de boule à pression à 100 °C.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International:

MS-FAC261x-x: BACnet® Homologué BTL (Testing Laboratories), Révision 7 du protocole, homologué comme régulateur avancé d'applications BACnet (B-AAC)

MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0, et MS-FAC4911-0: BACnet® Homologué BTL (Testing Laboratories), Révision 18 du protocole, homologué et certifié comme régulateur avancé d'applications BACnet (B-AAC)

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Remarque : La MS-FAC2513-0 Le modèle est uniquement disponible dans certaines régions. Contactez votre représentant de Johnson Controls pour plus d’informations.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable.Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter l'agence de Johnson Controls la plus proche.Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.