Types de données pris en charge - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Le pilote OPC UA permet de mapper des variables scalaires depuis un serveur OPC UA. Les variables de base standard sont prises en charge.
Remarque : Les variables définies en tableaux ne sont pas prises en charge. Vous pouvez mapper des variables structurées, pour les membres dont les types sont pris en charge, en tant qu'objets distincts pour chaque membre.
Tableau 1. Variables prises en charge
Type de données standard OPC UA Mappage Metasys Paramètre Description
Null Non disponible 0 Aucune. Point non traité
Boolean Booléen 1 Booléen
SByte int8 2 Bit signé
Byte uint8 3 Bit non signé
Int16 int16 4 Int16 signé
UInt16 uint16 5 Int16 non signé
Int32 int32 6 Int32 signé
UInt32 uint32 7 Int32 non signé
Int64 int64 8 Int64 signé
UInt64 uint64 9 Int64 non signé
Float Réel 32 bits 10 Flottant 32 bits
Double Réel 64 bits 11 Double 64 bits
String Non disponible - -
DateTime Non disponible - -
GUID Non disponible - -
ByteString Non disponible - -
XmlElement Non disponible - -
NodeId Non disponible - -
ExpandedNodeId Non disponible - -
StatusCode Non disponible - -
QualifiedName Non disponible - -
LocalizedText Non disponible - -
ExtensionObject Non disponible - -
DataValue Non disponible - -
Variant Non disponible - -
DiagnosticInfo Non disponible - -