Présentation générale - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Moteurs de réseau

Les moteurs de réseau sont des appareils de surveillance basés sur Ethernet, qui relient les réseaux GTB aux réseaux IP (Internet Protocol) et à Internet. Ils permettent de surveiller et de réguler les appareils de terrain d’un système de GTB depuis un ordinateur prenant en charge les navigateurs Web suivants : Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari ou équivalent.

Metasys comprend plusieurs moteurs de surveillance avec des capacités différentes en matière de réseaux, troncs et appareils de terrain, pour répondre aux exigences des différentes applications. Cette gamme inclut plusieurs moteurs existants (séries NxE) et les tout derniers appareils SNx.

Tous les moteurs possèdent les fonctions suivantes : programmes horaires, gestion des événements et des alarmes, tendances, gestion énergétique, échange de données et protection par mot de passe.