Les lignes directrices et limites de performances relatives à tous les moteurs Metasys ne sont pas concernées par l'utilisation d’un pilote de client OPC UA. Les tableaux suivants récapitulent uniquement les limites essentielles des modèles SNE, SNC et NAE.
| Caractéristiques | SNE10500 | SNE11000 | SNE22000 |
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’objets | 2500 | 2500 | 5000 |
| Intégrations OPC UA | 1 | 1 | 1 |
| Serveurs OPC UA | 5 | 5 | 5 |
| Nombre max. d’objets pour chaque serveur OPC UA | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nombre max. de nœuds pour chaque serveur OPC UA | 800 | 800 | 800 |
| Nombre max. d'appareils de terrain pour chaque tronc | 50 | 100 | 255 |
| Nombre max. d'appareils pour tous les troncs | 60 | 150 | 600 |
| Caractéristiques | SNC25150-0 | SNC16120-0 |
SNC25150-04 SNC16120-04 |
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’objets | 2500 | 2500 | 2500 |
| Intégrations OPC UA | 1 | 1 | 1 |
| Serveurs OPC UA | 5 | 5 | 5 |
| Nombre max. d’objets pour chaque serveur OPC UA | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nombre max. de nœuds pour chaque serveur OPC UA | 800 | 800 | 800 |
| Nombre max. d'appareils de terrain pour chaque tronc | 50 | 50 | 4 |
| Nombre max. d'appareils pour tous les troncs | 96 | 60 | 4 |
| Caractéristiques | NAE55 | NAE85xx | OAS |
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’objets | 5000 | 1000 ou 25000 | 20000 |
| Intégrations OPC UA | 1 | 1 | 1 |
| Serveurs OPC UA | 5 | 10 | 10 |
| Nombre max. d’objets pour chaque serveur OPC UA | 2500 | 10000 ou 25000 | 20000 |
| Nombre max. de nœuds pour chaque serveur OPC UA | 800 | 8000 | 8000 |
| Nombre max. d'appareils de terrain pour chaque tronc | 100 | 255 | 255 |
| Nombre max. d'appareils pour tous les troncs | 600 | 1000 | 1000 |