Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Remarque : Le modèle NAE85 ne prend pas en charge le mode de diagnostic au niveau du port série. Utilisez plutôt la méthode de capture via une clé USB.
Remarque : Les SNE et les SNC ne possèdent pas d'interface RS-232 intégrée. Pour permettre les communications RS-232, utilisez l’adaptateur USB - RS-232 certifié (ACC-USBRS232-0). Voir le document SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) pour obtenir des informations de commande.
Procédure
- Pour activer le mode de diagnostic, connectez un câble Null Modem entre le port série de l'ordinateur et le port NxE (RS232C A ou RS232C B) ou branchez l'adaptateur USB-RS-232 (ACC-USBRS232-0) certifié au SNE ou au SNC, puis connectez un câble Null Modem entre le port série de l'ordinateur et l'adaptateur.
-
Démarrez un programme de communication série compatible sur l'ordinateur, par exemple, HyperTerminal ou PuTTY. Configurez les paramètres de communication pour les messages de diagnostic en fonction des valeurs figurant dans le tableau suivant.
Tableau 1. Paramètres du port de diagnostic Identifiant Disponible sur Connexion Commentaire 0 Tous les modèles
- Pas de sortie de diagnostic série 1 Tous les modèles de NxE
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (A)
Adaptateur USB-RS232
Adaptateur USB - RS232 1
Paramètres de communication :
115 200 bits par seconde
8 bits de données
pas de parité
1 bit d'arrêt
Vous pouvez utiliser les ports uniquement s'ils ne sont pas utilisés pour la communication série avec des équipements tiers.
2 NAE55xx
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (B)
Adaptateur USB-RS232
Adaptateur USB - RS232 2
3 NxE55xxx
SNExxxxx
SNCxxxxx
Bus FC A
Bus FC A
Bus FC
4 NxE55xx
SNE2xxxx
Bus FC B
Bus FC B
7 SNExxxxx, SNCxxxxx Premier adaptateur USB - RS-485 1 8 SNExxxxx, SNCxxxxx Deuxième adaptateur USB - RS-485 2 - Faites glisser l’objet d’intégration OPC UA du panneau de navigation vers le panneau d’affichage, puis cliquez sur l’onglet Matériel.
-
Cliquez sur Modifier, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la liste des paramètres Données de configuration fabricant. Dans la boîte de dialogue Modifier liste :
- Réglez le paramètre 3 sur Y.
- Définissez le paramètre 4 tel que spécifié dans le Tableau 1.
- Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Cliquez sur Enregistrer dans l’onglet Hardware pour enregistrer l’objet d’intégration. Le mode Diagnostic démarre.
- Capturez les données pendant environ 10 minutes, puis désactivez le mode Diagnostic en ouvrant de nouveau la liste du paramètre Données de configuration fournisseur. Réglez le paramètre 3 sur N et enregistrez la modification.
- Enregistrez le journal capturé sous forme de fichier texte.
- Débranchez le câble du port série du NxE ou de l’adaptateur USB-TO-RS-232 (ACC-USBRS232) du SNE ou du SNC.
- Utilisez un éditeur de texte pour examiner le fichier journal. Le fichier journal comprend toutes les informations relatives à l'intégration et au trafic de communication au format hexadécimal.
1 Adaptateur connecté en premier lieu au moteur, quel que soit le port USB utilisé lorsque deux adaptateurs du même type sont utilisés.
2 Adaptateur connecté en deuxième lieu au moteur, quel que soit le port USB utilisé lorsque deux adaptateurs du même type sont utilisés.