Capture sur clé USB - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : La capture sur clé USB est disponible uniquement pour les NAE85 et les OAS.

Procédure

  1. Insérez une clé USB dans le lecteur USB du NAE85 ou de l’OAS. Attendez 2 minutes que la clé USB s’initialise.
  2. Faites glisser l’objet d’intégration M-Bus du panneau de navigation vers le panneau d’affichage, puis cliquez sur l’onglet Matériel.
  3. Cliquez sur Modifier, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la liste des paramètres Données de configuration fabricant. Dans la Modifier liste :
    • Définissez le paramètre 3 sur Y (Oui).
    • Définissez le paramètre 5 sur la lettre du lecteur attribuée à la clé USB.
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications, fermez la boîte de dialogue, puis cliquez sur Enregistrer dans l’onglet Matériel pour enregistrer l’objet d’intégration M-Bus. Le mode Diagnostic démarre.
  5. Définissez le point Déclenchement de la lecture pour tous les dispositifs à analyser.
  6. Désactivez le mode Diagnostic en ouvrant la liste du paramètre Données de configuration fabricant. Définissez le paramètre 3 sur N (Non) et enregistrez la modification. Le fichier de capture de diagnostic est stocké sur la clé USB. Le nom du fichier texte est OPCUA_TCP‑<année><mois><jour>T<heures><minutes><secondes>.log.

    Exemple : OPCUA_TCP-20181004T144500.log

  7. Retirez la clé USB du lecteur USB.
  8. Utilisez un éditeur de texte pour examiner le fichier journal. Le fichier journal comprend toutes les informations relatives à l'intégration et au trafic de communication au format hexadécimal.