Procédure
- Ouvrez SCT.
- Localisez le point de données dans l'arborescence All Items.
- Cliquez deux fois sur l'objet d’appareil pour l'ouvrir.
- Cliquez sur l’onglet Matériel.
- Cliquez sur Modifier.
- À droite du champ Vendor Configuration Data, cliquez sur le bouton de points de suspension.
-
Dans la fenêtre Modifier liste, modifiez les paramètres. Voir le tableau 9.
Tableau 1. Paramètre de point de données OPC UA Paramètre Description [1] Type de référence.
Indique le type d’identifiant d’un élément de données OPC UA associé et le traitement de la chaîne définie dans le champ Vendor Reference.
Valeurs valides :
-1 = aucun. Le point n’est pas traité.
1 = numérique. L’identifiant est un nombre.
2 = chaîne. L’identifiant est une chaîne.[2] ID d’attribut.
Identifiant interne permettant d’identifier l’attribut à lire depuis un élément de données associé.
Valeurs valides :
-1 = aucun
1 = valeur actuelle[3] Type de valeur.
Identifiant interne permettant d’identifier le type de valeur d’un élément de données associé.
Remarque : Cette valeur doit être la même que le type de données configuré sur le serveur.Valeurs valides :
-1 ou 0 = aucun
1 = booléen
2 = bit signé
3 = bit non signé
4 = bit signé Int16
5 = bit non signé Int16
6 = bit signé Int32. Peut provoquer une perte de précision.
7 = bit non signé Int32. Peut provoquer une perte de précision.
8 = bit signé Int64. Peut provoquer une perte de précision.
9 = bit non signé Int64. Peut provoquer une perte de précision.
10 = flottant (32 bits)
11 = double (64 bits). Peut provoquer une perte de précision.
[4] Sous-type de valeur : non utilisé [5] Type d’espace de noms : 0 = espace de noms sous forme d’index numérique
1 = espace de noms sous forme d’URL
[6] Espace de noms OPC-UA : en fonction du type d’espace de noms. Sous forme d’URL ou d’index numérique - Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Save.
- Répétez l'étape 1 à 8 pour chaque point de données du pilote de client OPC UA.