Appareils de terrain et points associés - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Un appareil de terrain représente la connexion physique à un serveur OPC UA distant. Vous pouvez configurer tous les paramètres afin d’établir un canal de communication avec le serveur distant. Utilisez des points uniques pour gérer un élément de données OPC UA unique.

Il existe deux méthodes pour insérer des appareils et des points de terrain :
  • créez manuellement les appareils et points de terrain.
  • importez un fichier à l'aide de l'application MCT.