Mise à niveau d'un NIE59 version 9.0 avec des intégrations vers la version 12.0 - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Important : La fonction Advanced Security Enabled indique si le site utilise les paramètres de sécurité avancés. Cet attribut fournit une couche de sécurité améliorée entre les appareils et les directeurs de site Metasys. Lorsque cet attribut est défini sur Vrai, les méthodes de communication rétrocompatibles entre le directeur de site et ses moteurs de réseau sont désactivées, ce qui signifie qu’un directeur de site version 10.0 ou ultérieure ignore toutes les tentatives de communication provenant de moteurs de réseau antérieurs à la version 10.0. Dans la version 10.1 et les versions ultérieures, l’attribut Advanced Security Enabled est défini par défaut sur Vrai. Ce paramètre s’applique à l’intégralité du site : vous devez donc définir cet attribut sur Faux si vos moteurs de réseau sont antérieurs à la version 10.0. Lorsque vous définissez cet attribut sur Vrai, un message s’affiche pour indiquer à l’utilisateur que tous les moteurs de réseau antérieurs à la version 10.0 demeurent en ligne mais sont déconnectés du site, car ils ne communiquent plus avec le directeur de site. Si ce message s’affiche, cliquez sur OK pour continuer et définir cet attribut sur Vrai ou cliquez sur Annuler pour maintenir cet attribut sur Faux.

Pour mettre à niveau un NIE59 vers un NAE55 avec des intégrations vers la version 10.1, procédez comme suit :

Procédure

  1. Connectez-vous à SCT avec le portable de mise en service et ouvrez l'archive du NIE59.
  2. Téléchargez l'archive du NIE59 à l'aide de SCT.
  3. Mettez à jour l'archive du NIE59 de la version actuelle vers la version 11.0.
  4. Restaurez l'image du NIE59 avec la version 11.0 en utilisant le processus PXE.
  5. Ouvrez l’archive du NIE59, puis l’onglet Matériel de l’objet d’intégration de moteur de réseau NIE59.
  6. Vérifiez que le nom correct (tel que mentionné au Tableau 1) figure dans le champ Vendor driver. Saisissez le nom du fichier, si ce n'est pas déjà fait.
    Remarque : Le nom du pilote du fabricant est sensible à la casse.
    Tableau 1. Fichiers du fournisseur à spécifier pour un NIE59
    Moteur de réseau Type d'intégration

    Ancien nom du premier pilote

    Ancien nom du deuxième pilote

    Nouveau nom du premier pilote

    Nouveau nom du deuxième pilote

    NIE59 M-Bus MbusDriver_N50.dll MbusDriver_N50_1.dll libMBusDriver.so libMBusDriver_1.so
  7. Enregistrez les modifications.
  8. Téléchargez l'archive du NIE59 sur le NIE59.
  9. Une fois le téléchargement terminé, connectez-vous au NIE59 et vérifiez que l’intégration dans le NIE59 mis à jour est en ligne.