Présentation générale - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Les moteurs de réseau sont des moteurs de surveillance basés sur Ethernet, qui relient les réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Vous pouvez surveiller et réguler les appareils de terrain d’un système GTB depuis un ordinateur grâce à l'application Launcher. Vous devez installer la version 1.7 de Launcher sur cet ordinateur. Reportez-vous au document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Les NCE et SNC sont des moteurs de réseau qui combinent les capacités de surveillance réseau et la connectivité réseau IP des moteurs de réseau SNE aux capacités de régulation numérique directe et de connexion de points d’E/S (entrée/sortie) des régulateurs d’équipement. Les moteurs de réseau possèdent les fonctions suivantes : programmes horaires, gestion des événements et des alarmes, tendances, gestion énergétique, échange de données et protection par mot de passe.