Capture via un port série - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Le modèle NAE85 ne prend pas en charge le mode de diagnostic au niveau du port série. Utilisez plutôt la méthode de capture via une clé USB.
Remarque : Les SNE et les SNC ne possèdent pas d'interface RS-232 intégrée. Pour permettre la communication RS-232, utilisez l’adaptateur USB - RS-232 certifié (ACC-USBRS232-0). Voir le document SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) pour obtenir des informations de commande.

Procédure

  1. Pour activer le mode de diagnostic, connectez un câble Null Modem entre le port série de l'ordinateur et le port NxE (RS232C A ou RS232C B) ou branchez l'adaptateur USB-RS-232 (ACC-USBRS232-0) certifié au SNE ou au SNC, puis connectez un câble Null Modem entre le port série de l'ordinateur et l'adaptateur.
  2. Démarrez un programme de communication série compatible sur l'ordinateur, par exemple, HyperTerminal ou PuTTY. Configurez les paramètres de communication pour les messages de diagnostic en fonction des valeurs figurant dans le Tableau 1.
    Tableau 1. Paramètres du port de diagnostic
    Identifiant Disponible sur Connexion Commentaire
    0

    Tous les modèles

    - Pas de sortie de diagnostic série
    1

    Tous les modèles de NxE

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (A)

    Adaptateur USB - RS232

    Adaptateur USB - RS232

    Paramètres de communication :

    115 200 bits par seconde

    8 bits de données

    pas de parité

    1 bit d'arrêt

    Vous pouvez utiliser les ports uniquement s'ils ne sont pas utilisés pour la communication série avec des équipements tiers.

    2

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NAE55xx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    Premier adaptateur USB-RS232

    Deuxième adaptateur USB-RS232

    3

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NxE55xxx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    Bus FC

    Bus FC

    Bus FC A

    Bus FC A

    Bus FC

    4

    NCE251x

    NIE291x

    NxE55xx

    SNE2xxxx

    Bus FC

    Bus FC

    Bus FC B

    Bus FC B

    7 SNExxxxx, SNCxxxxx Premier adaptateur USB-RS-485 1
    8 SNExxxxx, SNCxxxxx Deuxième adaptateur USB - RS-485 2
  3. Faites glisser l’objet Intégration M-Bus du panneau de navigation vers le panneau d’affichage, puis cliquez sur l’onglet Hardware.
  4. Cliquez sur Modifier, puis sur le bouton parcourir pour ouvrir la liste du paramètre Données de configuration fournisseur. Dans la boîte de dialogue Modify List :
    • Réglez le paramètre 7 sur Y.
    • Définissez le paramètre 8 tel que spécifié dans le Tableau 1.
  5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
  6. Cliquez sur Enregistrer dans l’onglet Hardware pour enregistrer l’objet d’intégration. Le mode Diagnostic démarre.
  7. Capturez les données pendant environ 10 minutes, puis désactivez le mode Diagnostic en ouvrant de nouveau la liste du paramètre Données de configuration fournisseur. Réglez le paramètre 1 sur N et enregistrez la modification.
  8. Enregistrez le journal capturé sous forme de fichier texte.
  9. Débranchez le câble du port série du NxE ou de l’adaptateur USB-TO-RS-232 (ACC-USBRS232) du SNE ou du SNC.
  10. Utilisez un éditeur de texte pour examiner le fichier journal. Le fichier journal comprend toutes les informations relatives à l'intégration et au trafic de communication au format hexadécimal.