Le tableau suivant présente les caractéristiques des moteurs de réseau, y compris les consignes et les limites relatives aux performances.
Caractéristiques |
NCE25/NIE29 | NAE35/NIE39 | NAE45/NIE49 | NAE55/NIE59 | NAE85 | LCS85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre max. d'objets |
2500 |
2500 | 2500 | 5000 | 10 000 (base) ou 25 000 (mise à niveau) | 10 000 (base) ou 25 000 (mise à niveau) |
Nombre de troncs N2 ou BACnet MS/TP |
1 |
1 | 1 | 2 | S.O. | S.O. |
Nombre de ports d’intégration |
1 RS-232 1 Ethernet |
2 RS-232 1 RS-485 1 Ethernet |
2 RS-232 1 RS-485 1 Ethernet |
1 RS-232 2 RS-485 1 Ethernet |
1 Ethernet | 1 Ethernet |
Nombre max. d'appareils N2 ou BACnet MS/TP par tronc |
32 | 50 | 100 | 100 | S.O. | S.O. |
Nombre maximum d’intégrations prises en charge |
2 |
2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Nombre maximum de dispositifs M-Bus par port |
32 |
50 | 100 | 250 | 255 pour chaque intégration, sans excéder un total de 1000 appareils | 255 pour chaque intégration, sans excéder un total de 1000 appareils |
Modem interne |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
Ports série RS-232-C |
1 |
2 | 2 | 2 | Aucune | Aucune |
Ports série USB |
1 |
1 | 1 | 2 | 2 minimum | 2 minimum |
Ports RS-485 |
1 |
1 | 1 | 2 | Aucune | Aucune |
Ports Ethernet |
1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ports LON (Modèles LON uniquement) Remarque : L’intégration du réseau LonWorks est prise en charge par les moteurs de réseau avec le logiciel Metasys version 9.0, mais non par les moteurs de la version 9.0.7.
|
1 |
1 | 1 | 1 | S.O. | 1 |
Prise en charge du réseau LonWorks (nombre d'appareils) |
32 |
64 | 127 | 255 | S.O. | Repose sur les limites du nombre d’objets, mais ne peut pas excéder 1 000. |
Caractéristiques |
SNE1050x-0 | SNE110Lx-0 | SNE1100x-0 | SNE2200x-0 |
---|---|---|---|---|
Nombre maximum d’objets par dispositif | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour toutes les intégrations (intégrations VND et dispositifs importés via des routeurs y compris) | 60 | 110 | 150 | 600 |
Nombre max. de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d'appareils BACnet/IP JCl et tiers | 50 | 10 | 100 | 200 |
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc | 50 | 100 | 100 | 100 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) | 32 | 64 | 64 | 64 |
Nombre max. de troncs N2 | 1 | Sans objet | 1 | 2 |
Nombre max. d'appareils N2 par tronc | 50 | Sans objet | 100 | 100 |
Nombre maximum d’intégrations prises en charge | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre maximum de dispositifs M-Bus par port |
50 | 100 | 100 | 250 |
Ports USB |
2 | 2 | 2 | 2 |
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface LON | Adaptateur USB | Sans objet | Adaptateur USB | Adaptateur USB |
Variables du réseau LON | 1500 | Sans objet | 1500 | 2000 |
Nombre maximum de dispositifs LonWorks | 127 | Sans objet | 127 | 255 |
Caractéristiques |
SNC2515x-0 | SNC2515x-04x | SNC1612x-0x | SNC1612x-04x |
---|---|---|---|---|
Nombre maximum d’objets par dispositif | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Nombre max. d'appareils autorisés pour l'ensemble des intégrations (intégrations VND et appareils importés via des routeurs compris) | 96 | 4 | 60 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d'appareils BACnet/IP JCl et tiers | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) | 32 | 4 | 32 | 4 |
Nombre max. de troncs N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d'appareils N2 par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre maximum d’intégrations prises en charge | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre maximum de dispositifs M-Bus par port |
50 | 4 | 50 | 4 |
Ports USB |
2 | 2 | 2 | 2 |
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface LON | Adaptateur USB | Adaptateur USB | Adaptateur USB | Adaptateur USB |
Variables du réseau LON | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Nombre maximum de dispositifs LonWorks | 64 | 4 | 64 | 4 |