Les lignes directrices et limites de performances relatives aux moteurs de réseau compatibles n’accentuent aucune limitation décrite dans le document Metasys System Extended Architecture Overview Technical Bulletin (LIT-1201527).
| Description | Prise en charge |
|---|---|
| Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler | 1 |
| Nombre max. de points de données par dossier |
700 |
| Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie |
5 Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
|
| Nombre max. d'objets |
5000 |
| Description | Prise en charge |
|---|---|
| Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler | 1 |
| Nombre max. de points de données par dossier |
SNE2200x-0 : 700 SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0 : 300 |
| Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie |
SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE2200x-0, SNE110Lx-0 : 5 Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
|
| Nombre max. d'objets |
SNE2200x-0 : 5000 SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0 : 2500 |
| Description | Prise en charge |
|---|---|
| Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler | 1 |
| Nombre max. de points de données par dossier | 300 |
| Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie |
SNC2515x-0x, SNC1612x-0x, SNC2515x-04x, SNC1612x-04x : 5 Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
|
| Nombre max. d'objets | 2500 |