Consignes et limites relatives aux performances - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Les lignes directrices et limites de performances relatives aux moteurs de réseau compatibles n’accentuent aucune limitation décrite dans le document Metasys System Extended Architecture Overview Technical Bulletin (LIT-1201527).

Tableau 1. Lignes directrices et limites de performances du NAE55
Description Prise en charge
Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler 1
Nombre max. de points de données par dossier

700

Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie

5

Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
Nombre max. d'objets

5000

Tableau 2. Consignes et limites de performances du SNE
Description Prise en charge
Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler 1
Nombre max. de points de données par dossier

SNE2200x-0 : 700

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0 : 300

Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE2200x-0, SNE110Lx-0 : 5

Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
Nombre max. d'objets

SNE2200x-0 : 5000

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0 : 2500

Tableau 3. Consignes et limites de performances du SNC
Description Prise en charge
Nombre max. d'intégrations MX Speak 6.0 de Zettler 1
Nombre max. de points de données par dossier 300
Nombre max. de dispositifs subordonnés par tronc de centrale d'incendie

SNC2515x-0x, SNC1612x-0x, SNC2515x-04x, SNC1612x-04x : 5

Remarque : Pour les projets incluent un grand nombre de centrales, vous aurez peut-être besoin de plusieurs moteurs de réseau pour prendre en charge toutes les centrales sur le réseau. Chaque moteur de réseau est connecté au réseau en tant que client. Le nombre maximum de clients doit être respecté. Veuillez vérifier le nombre de clients disponibles sur le réseau MXnet auquel le moteur de réseau est connecté.
Nombre max. d'objets 2500