Moteurs de réseau - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Les moteurs de réseau sont des moteurs de surveillance basés sur Ethernet, qui relient les réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Ces appareils surveillent et régulent les réseaux des appareils de terrain destinés à la gestion technique des bâtiments, y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie.

Le SNC combine les capacités de supervision de réseau avec la connexion réseau IP d'un SNE aux capacités de régulation numérique directe et de connexion de points d'E/S (entrée/sortie) des régulateurs d'équipement.