Modification d'un dispositif de terrain - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak 6.0 - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Brand
Metasys
Product name
Zettler MX Speak 6.0
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01
Language
Français (France)

Procédure

  1. Faites glisser le dispositif de terrain de l’arborescence All Items vers le panneau d’affichage.
  2. Cliquer sur l’onglet Matériel, puis sur Modifier.
  3. Dans la liste Vendor Configuration Data, cliquez sur le bouton des points de suspension.
  4. Modifiez les paramètres selon vos besoins. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le tableau suivant :
    Tableau 1. Paramètres de dispositif de terrain
    Paramètre Description
    [1] L’adresse du panneau. Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 99. Cette adresse correspond au numéro de nœud affiché dans l'outil MZX Consys.
    [2] Nombre de boucles. Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 240. Par exemple, si vous saisissez 4, le panneau utilise les boucles A, B, C et D.
    [3]

    Délai de temporisation du dispositif, en secondes. Saisissez une valeur en fonction du type de dispositif, comme suit :

    • Superviseur : 120. Équivaut à 2 minutes
    • Centrales d’incendie non-superviseur : 2100. Équivaut à 35 minutes
    • Carte TLI : 0. Une valeur de 0 indique qu’aucun délai d’attente (temporisation) n’est appliqué pour ce nœud.

    Si une centrale d'incendie ne peut pas envoyer des messages réguliers au réseau, réglez ce paramètre sur 0.

  5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Modifier liste.
  6. Cliquez sur Enregistrer.