Insertion manuelle de dispositifs et de points de terrain - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pour insérer manuellement des dispositifs et des points de terrain, utilisez SMP. Lorsque vous utilisez SMP pour ajouter un dispositif ou un point de terrain, l'intégration MX Speak 6.0 de Zettler crée une liste de valeurs par défaut pour l'attribut Vendor Configuration Data requis. Après avoir créé un dispositif ou un point de terrain, modifiez ces valeurs par défaut pour connecter l'objet Metasys à la centrale d’incendie Zettler. Voir les sections suivantes pour obtenir plus de détails.