Pour ajouter une intégration MX Speak 6.0 de Zettler à un moteur de réseau, vous avez besoin des éléments suivants :
- un moteur de réseau Johnson Controls® correctement installé et programmé. Pour connaître les caractéristiques, voir Consignes et limites relatives aux performances. À partir de la version 10.1, les moteurs de réseau suivants sont pris en charge :
- NAE55-3
- SNExxxx
- SNCxxxx
- Une centrale d'incendie Zettler correctement installée et programmée avec le protocole MXSpeak 6, et le microprogramme version 28.1 ou ultérieure. Pour obtenir la liste des centrales d’incendie prises en charge, voir Centrales d'incendie prises en charge ;
- Un câble RS-232 permettant de raccorder la centrale d'incendie Zettler ou la carte TLI800 au moteur du réseau.
- Si vous utilisez un moteur SNE ou SNC, vous avez besoin de l'adaptateur USB-RS-232 (ACC-USBRS232-0) certifié. Les autres adaptateurs ne fonctionnent pas.
- Si vous connectez le moteur de réseau à un réseau MXnet existant, vous aurez besoin d'une carte TLI800 supplémentaire.
L'utilisation d'équipements ne figurant pas dans cette liste et l'intégration de centrales d'incendie non évoquées dans le présent document requièrent le développement et le test de logiciels supplémentaires de la part de Johnson Controls. Pour plus d'informations, contactez le représentant local Johnson Controls.