|
Système d'exploitation pris en charge |
Options de base de données prises en charge |
|---|---|
|
Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits) Windows® Server® 2016 avec Mise à jour (KB4512495) (64 bits) |
SQL Server® 2019 (64 bits) SQLServer® 2017 avec CU17 (64-bit) SQLServer® 2016 avec SP2 CU10 (64 bits) SQLServer® 2014 avec SP3 CU4 (64 bits) |
Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer le composant de base de données de l’ADX sur un système Metasys fractionné.
|
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
|---|---|---|
|
1. |
Vérifiez que l'ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute l’un des systèmes d'exploitation de serveur Windows pris en charge suivants :
|
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
|
|
2. |
Configurez le pare-feu Windows pour garantir l'ouverture des ports requis par le logiciel Metasys. |
Reportez-vous à la section Configuration du pare-feu Windows. |
|
3. |
Suivez l'étape appropriée :
|
Reportez-vous à la documentation de Microsoft et à la section Installation de Metasys Server pour une langue autre que l'anglais. |
|
4. |
Si l’ordinateur possède plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser. |
Reportez-vous à la section Configuration de cartes réseau supplémentaires. |
|
5. |
Installez Microsoft .NET Framework 3.5 s’il n’est pas déjà installé sur l'ordinateur. |
Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur Microsoft .NET Framework 3.5 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n'avez pas d'accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Sous les systèmes d’exploitation de serveur, utilisez l'assistant d’ajout de rôles et de fonctionnalités du gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains systèmes d’exploitation de serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF. |
|
6. |
Installez une version prise en charge de SQL Server Standard ou Enterprise, y compris la mise à jour cumulative recommandée, le cas échéant. Sélectionnez les composants Database Engine Services et Management Tools. |
Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
7. |
Installez Metasys Database Manager. |
Reportez-vous au document Metasys Database Manager Installation Guide (LIT-12011553) . |
|
8. |
Si vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur. |
Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation. |
|
9. |
Allez à la section suivante pour installer le serveur Web/d'application de l'ADX fractionné. |
Allez à la section Serveur Web/d'application. |