|
Système d’exploitation pris en charge |
Options de base de données prises en charge |
|---|---|
|
Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits) Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits) Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits) |
SQL Server® 2017 (64 bits) SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits) SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits) SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits) |
Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le composant de base de données component de l’ADX sur un système Metasys fractionné.
|
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
|---|---|---|
|
1. |
Vérifiez que la version actuellement installée du logiciel SQL Server est prise en charge par la nouvelle version du logiciel Metasys. |
Voir Vérifier que votre ordinateur a une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée. |
|
2. |
Activez le composant de Windows dont l’IU Metasys a besoin, appelé Initialisation d'application, sous Services d'informations internet sur l’ordinateur ADS/ADX que vous mettez à niveau. |
Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer. |
|
3. |
Installez Metasys Database Manager version 10.1. Metasys Database Manager et le logiciel Metasys Server doivent être de la même version. |
Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) . |
|
4. |
Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé). |
Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation. |
|
5. |
Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur Web/d'application de l’ADX fractionné. |
Allez à Serveur Web/d’application. |