Mise à niveau en place de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Cette section contient les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau en place du logiciel ADS ou ADX vers Metasys Server 10.1. Une mise à niveau en place permet de mettre à niveau un système Metasys existant sur le même ordinateur en utilisant la même version du logiciel SQL Server (cette section de mise à niveau s’applique aussi si vous devez mettre à jour le logiciel SQL Server vers un nouveau Service pack). Avant d’effectuer une mise à niveau vers le logiciel Metasys Server 10.1, veillez à revoir Liste de vérification pré-intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau et le Tableau 1.

Quel type de Metasys Server mettez-vous à niveau ?
ADS unifié Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server sous un système d'exploitation de bureau.
ADS unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de bureau.
ADX unifié Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX fractionné Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server dont le composant de base de données est installé sur un système de catégorie serveur et le composant Web/d'application est installé sur un autre système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX fractionné avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server dont le composant de base de données est installé sur un système de catégorie serveur, le composant Web/d'application est installé sur un autre système d'exploitation de catégorie serveur, avec SCT installé sur un troisième ordinateur.

Revenez à Bienvenue.

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).