Installation de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Cette section comprend les étapes d’installation du logiciel Metasys Server. Avant de commencer le processus d’installation, veillez à revoir Liste de vérification pré-intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau.

Si à la place vous devez effectuer une mise à niveau d’un logiciel Metasys Server existant, reportez-vous à Mise à niveau en place de Metasys Server ou Mise à niveau hors place de Metasys Server.

Quel type de Metasys Server installez-vous ?
ADS unifié Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server sous un système d'exploitation de bureau.
ADS unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de bureau.
ADX unifié Sélectionnez cette option pour installerMetasys Server sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX fractionné Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server en configuration fractionnée sous deux systèmes d'exploitation de catégorie serveur différents :
  • un ordinateur pour le composant de base de données ;
  • un ordinateur pour le composant Web/d’application.
ADX fractionné avec SCT Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server et SCT en configuration fractionnée sous trois systèmes d'exploitation de catégorie serveur différents :
  • un ordinateur pour le logiciel SCT ;
  • un ordinateur pour le composant de base de données ;
  • un ordinateur pour le composant Web/d’application.

Revenez à Bienvenue.

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).