Définition des paramètres à l'aide de l'IU Metasys - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir inséré l’objet Connecteur de données externe de MQTT Client, procédez comme suit pour créer et définir les paramètres :

Procédure

  1. Sélectionnez l'objet Connecteur de données externe.
  2. Cliquez sur l’onglet Focus détaillé.
  3. Dans le Configuration du mode Champ, sélectionnez Éléments.
  4. À partir de Configuration du mode , modifiez les paramètres. Voir Tableau 1.
  5. Cliquez sur Save.