Moteurs de réseau - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Brand
Metasys
Product name
MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Les moteurs de réseau sont des appareils de surveillance basés sur Ethernet, qui relient les réseaux GTB aux réseaux IP (Internet Protocol) et à Internet. Ils permettent de surveiller et réguler les appareils locaux d’un système GTB depuis un ordinateur grâce au Launcher.

Metasys comprend plusieurs moteurs de surveillance avec des capacités de réseaux, troncs et appareils de terrain, qui varient pour répondre aux exigences des différentes applications. Metasys inclut plusieurs moteurs existants (séries NxE) et les tout derniers appareils SNx.

Tous les moteurs possèdent les fonctions suivantes : programmes horaires, gestion des événements et des alarmes, tendances, gestion énergétique, échange de données et protection par mot de passe.