| Paramètre | Valeur d’exemple | Description | Remarques |
|---|---|---|---|
| [1] | HiveMQ + à 5 | Définition du type de courtier |
Dans le champ Définition du type de courtier, saisissez un identifiant court pour le courtier. Facultatif : Version de MQTT à utiliser, ajoutez <Version> à la définition du type de courtier. Pris en charge pour <Version> :
|
| [2] | MQTT.MQ-05.mccf | Référence à la configuration mccf active (MQTT Client Configuration File, fichier de configuration de MQTT Client) créée par MCT. Pour plus d’informations, voir Using MCT to prepare a MCCF | Utilisez le format suivant:
|
| [3] | <UTILISATEUR> | Nom d’utilisateur chiffré. | Vous pouvez utiliser jusqu’à soixante-dix caractères pour définir le nom de l’utilisateur. Votre nom d'utilisateur est chiffré après que vous avez redémarré le moteur et que la base de données est téléchargée. |
| [4] | <MOT DE PASSE> | Mot de passe chiffré. | Vous pouvez utiliser jusqu’à soixante-dix caractères pour définir le mot de passe. Votre mot de passe est chiffré après que vous avez redémarré le moteur et que la base de données est téléchargée. |
| [5] | <CERT_SERVEUR> | Référence au CERTIFICAT DE SERVEUR actif que vous devez télécharger en tant que fichier ressource. | Utilisez le format suivant:
|
| [6] | <CERT_CLIENT> | Référence au CERTIFICAT DE CLIENT actif que vous devez télécharger en tant que fichier ressource. | Utilisez le format suivant:
|
| [7] | <CLÉP_CLIENT> | Référence à la CLÉ PRIVÉE CLIENT que vous devez télécharger en tant que fichier ressource. | Utilisez le format suivant:
|
| [8] | <MOTDEPASSE_CLÉP> | Mot de passe de type CLÉ PRIVÉE, chiffré. | Si le paramètre [7] est chiffré, saisissez ici le mot de passe pour le déchiffrage. Votre mot de passe est chiffré après que vous avez redémarré le moteur et que la base de données est téléchargée. |
| [9] | Non utilisé actuellement | n/d | n/d |
| [10] | Non utilisé actuellement | n/d | n/d |
| [11] | 2 = VERBOSITÉ | Active le mode diagnostic, voir Activer le mode diagnostic. | n/d |
| [12] | 192.168.1.207:111 = DESTINATION DIAG | Définit la destination à laquelle seront envoyés les messages de diagnostic, voir Valeurs de destination de diagnostic. | n/d |
Remarque : Les paramètres qui utilisent des noms de fichiers sont sensibles à la casse.