Objets et propriétés pris en charge - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

MQTT Client a uniquement accès aux objets de données du moteur local qui exécute MQTT Client. MQTT Client fournit la liaison entre les objets déjà définis dans le moteur Metasys et les sujets utilisés par le courtier MQTT.

Tableau 1. Objets pris en charge
Type d’objet Metasys Abréviation
Entrée analogique AI
Sortie analogique AO
Valeur analogique AV
Entrée binaire BI
Sortie binaire BO
Valeur binaire BV
Multistate Input, Entrée multi-état MI
Multistate Output, Sortie multi-état MO
Valeur multi-état MV
Tableau 2. Propriétés prises en charge
Description de la propriété Placeholder disponible dans MCT Type d’objet Metasys Publication Abonnement
Nom d'objet $ (Nom d'objet) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Description $(Description) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Type d’objet $ (Type d'objet) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Valeur actuelle, $(PValue) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Oui
Reliability (Fiabilité) $ (Fiabilité) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Unité d’ingénierie $(EngUnit) AI, AO, AV Oui Non
Texte de la valeur $ (Texte PValue) BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Nom du moteur $(EngineName) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Hors service $ (Ext Service) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Priorité max. actuelle $ (Act. MaxPriorité) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Valeur actuelle min. $(MinPresentValue) AI, AO, AV Oui Non
Valeur actuelle max. $(MaxPresentValue) AI, AO, AV Oui Non
Display Precision (Précision d’affichage) $ (DisplayPrecision) AI, AO, AV Oui Non
État objet $(ObjectStatus) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Référence unique $(FQR) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Identifiant de point $(Identifier) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Oui
État d'alarme $(AlarmState) AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV Oui Non
Texte unité d’ingénierie $ (EngunUnText) AI, AO, AV Oui Non
Remarque : L’espace réservé $(PValue) définit les données utiles d’un sujet souscrit et écrit la valeur sur la valeur actuelle.
Remarque : L’espace réservé $(Identifier) définit les données utiles d’un sujet souscrit et y associe le point Metasys correct. Vous n’avez pas besoin d’espace réservé $(Identifier) quand vous utilisez l’option Données utiles pt unique.
Tableau 3. Formats de propriétés pris en charge
Propriété Format Exemple
Nom d'objet Chaîne ASCII Unité-MODE
Description Chaîne ASCII Mode activation unité
Type d’objet Chaîne ASCII, une des variantes suivantes: Valeur analogique, Valeur multi-état, Valeur binaire, Entrée analogique, Sortie analogique, Entrée binaire, Sortie binaire, Entrée multi-état, Sortie multi-état Valeur multi-état
Valeur actuelle, Valeur décimale 86.1
Reliability (Fiabilité) Fiabilité du jeu d’énumération. Les valeurs partent de 0 = Fiable, pas de défaut détecté. Afficher les interprétations des valeurs dans la spécification BACnet. 3
Unité d’ingénierie La valeur -9223372036854776000 indique une erreur pour MV, BV, MI, MO,BO, BI 98
Texte d’état Chaîne ASCII <INVALIDE> pour AV, AI, AO Off [Désactivé]
Nom du moteur Chaîne ASCII SNE00108D0B1CFE
Hors service Valeur 0 ou 1, 1 = Hors service 0
Priorité max. actuelle Valeur de la priorité commande actuelle (8 = Dérogation, 16 = Valeur par défaut, 0 = Aucune priorité) 8
Valeur actuelle min. Valeur décimale 0.0
Valeur actuelle max. Valeur décimale 100
Display Precision (Précision d’affichage)

Chaîne ASCII indiquant la précision <INVALIDE> pour MV, BV, MI, MO, BO, BI

10th
État objet Valeur du jeu d’énumération État objet 0 = interprétation de la valeur normale dans la spécification BACnet 122
Référence unique Chaîne ASCII SNE00108D0B8C07:SNE00108D0B8C07:Programme.Application locale .UNEN-MODE
Identifiant de point Chaîne ASCII Unité-MODE
État d'alarme Valeur 0 ou 1, 1 = Alarme 0
Texte unité d’ingénierie Chaîne ASCII. Dépend du dictionnaire téléchargé sur le moteur SNx. < Non valide > pour MV, BV, MI, MO, BO, BI °C