Lignes directrices et limites de performances - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Les lignes directrices et limites de performances relatives à tous les moteurs Metasys ne sont pas concernées par l’utilisation d’un pilote MQTT Client. Le tableau suivant indique les limites des fonctionnalités des modèles SNE.
Tableau 1. Limites des fonctionnalités des SNE
Fonctionnalités SNE1050x-0 SNE1100x-0 SNE110Lx-0 SNE2200x-0
Nombre max. d’objets 2500 2500 5000
Application MQTT Client 1 1 1
Courtier 1 1 1
Nombre maximal d’objets associés 1000 1000 2000
Nombre maximal de sujets publiés 250 250 500
Le tableau suivant indique les limites de publication des modèles SNE.
Tableau 2. Limites de publication SNE
Publication SNE1050x-0 SNE1100x-0 SNE110Lx-0 SNE2200x-0
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles minimales) 100 100 100
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles compactes) 50 50 50
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles étendues) 25 25 25
Le tableau suivant indique les limites d’abonnement des modèles SNE.
Tableau 3. Limites d’abonnement SNE
Abonnement SNE1050x-0 SNE1100x-0 SNE110Lx-0 SNE2200x-0
Nombre maximal de sujets souscrits 50 50 50
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet souscrit 10 10 10
Le tableau suivant indique les limites des fonctionnalités des modèles SNC.
Tableau 4. Fonctionnalités des modèles SNC
Fonctionnalités SNC2515x-0 SNC1612x-0 SNC2515x-04x, SNC1612x-04x
Nombre max. d’objets 2500 2500 2500
Application MQTT Client 1 1 1
Courtier 1 1 1
Nombre maximal d’objets associés 1000 1000 1000
Le tableau suivant indique les limites de publication des modèles SNC.
Tableau 5. Limites de publication des modèles SNC
Publication SNC2515x-0 SNC1612x-0 SNC2515x-04x, SNC1612x-04x
Nombre maximal de sujets publiés 250 250 250
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles minimales) 100 100 100
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles compactes) 50 50 50
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet (données utiles étendues) 25 25 25
Tableau 6. Limites d’abonnement des modèles SNC
Abonnement SNC2515x-0 SNC1612x-0 SNC2515x-04x, SNC1612x-04x
Nombre maximal de sujets souscrits 50 50 50
Nombre maximal d’objets associés pour le sujet souscrit 10 10 10
Tableau 7. Courtiers cloud compatibles pour MQTT Client
Nom du courtier Fabricant / Producteur Nom de l’hôte
Mosquitto Cedalo AG https://test.mosquitto.org/
HiveMQ HiveMQ® https://console.hivemq.cloud/
AWS IoT Core Amazon® https://console.aws.amazon.com/msk/
MyQttHub ASPL® https://node02.myqtthub.com/devices
EMQ-X Broker EMQ® https://cloud.emqx.io/
CloudMQTT 84codes AB https://m24.cloudmqtt.com/
Tableau 8. Compatible avec les courtiers en place pour MQTT Client
Nom du courtier Fabricant / Producteur
Mosquitto Cedalo AG
HiveMQ HiveMQ