Flux de travail de haut niveau - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
L’utilisation de MQTT Client avec Metasys requiert les attributs suivants :
  • courtier MQTT ;
  • moteur réseau SNC ou SNE avec un Connecteur de données externe de MQTT Client ;
  • connexion à l’ordinateur portable de mise en service et au moteur réseau via Ethernet ;
  • connexion au moteur réseau et courtier MQTT via Ethernet.
Figure 1. Flux de travail de MQTT Client
Figure 2. Réseau MQTT