Documentation connexe - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires relatives à l’utilisation de dispositifs MQTT avec Metasys dans la documentation répertoriée dans le tableau suivant.
Tableau 1. Documentation connexe
Sujet Consultez ce document
Fonctionnement quotidien du réseau du système Metasys, navigation dans l’interface utilisateur et motorisation et régulation des réseaux GTB Aide sur Metasys Site Management Portal (LIT-1201793)
l'aide de l'IU Metasys (LIT-12011953)
Fiche technique de Metasys UI (LIT-12012115)
Définitions de termes, concepts et acronymes permettant de décrire l’architecture étendue du système Metasys Glossaire système Metasys (LIT-1201612 )
Présentation des fonctions réseau et des fonctions du système Metasys Guide de configuration du système Metasys (LIT-12011832)
Définitions et concepts généraux des réseaux et des technologies de l’information lBulletin Technique Guide réseau pour l'IT (LIT-12011279)
SNE Metasys Guide de mise en service du SNE (LIT-12013352 )
SNC Metasys Guide de mise en service du SNC (LIT-12013295 )
MCT (Mass Changes Tool) Aide sur Mass Changes Tool (MCT) (LIT-12013963)