Considérations spécifiques - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Pour connecter un moteur réseau à un courtier MQTT, procédez comme suit :
  • Configurez le courtier MQTT et vérifiez qu’il fonctionne correctement.
  • Configurez l’adresse IP, le numéro de port et le type de sécurité du système.