Configuration et mise en service - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Accès au moteur de réseau Pour accéder à un moteur de réseau, utilisez un navigateur web pour vous connecter à l'interface utilisateur du moteur de réseau. Accédez à https://[host nom]/UI, où [nom hôte] est le nom d'hôte ou l'adresse IP du moteur de réseau.

Remarque : La topologie qui requiert un proxy pour accéder à un courtier n’est pas prise en charge avec la version courante de MQTT Client.