Propriétés des sujets de type publication - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Tableau 1. Propriétés des sujets de type publication
Propriétés Description
ID DU SUJET Définit l’ID interne utilisé dans MCT.
Nom de l’afficheur Non utilisé actuellement.
Type de sujet Définit le type de sujet. Sélectionnez le type de sujet publication.
Chemin Définit la première partie de la définition de chemin vue dans un courtier. Voir Définition de chemin.
Type de données utiles
Sélectionnez un type de données utiles prédéfini. Pour sélectionner un type de données utiles prédéfini standard, dans la liste des types de données utiles, sélectionnez une des options suivantes :
  • Minimum (Minimum)
  • Compacte
  • Étendu
  • Personnalisé

Pour la configuration de MQTT Client, cliquez sur l'ellipse pour ajouter une nouvelle définition du type de données utiles prédéfini standard.

Données utiles pt unique Sélectionnez pour ajouter l’espace réservé $(identifier) au chemin du sujet. L’identifiant étant unique, un sujet en relation avec le point est créé et envoyé pour tous les objets Metasys assignés. Publie plusieurs messages, avec un ensemble d’attributs pour chaque publication.
QoS Définit le paramètre Qualité de service.
Retenir Sélectionnez cette option pour que le courtier garde le message et fournisse les données utiles les plus récentes pour le sujet au client, quand il s’abonne à ce sujet.
Intervalle de publication Définit la période de publication en secondes.
Actif Décochez cette case pour désactiver temporairement un sujet inutilisé.