| Propriétés | Description |
|---|---|
| ID DU SUJET | Définit l’ID interne utilisé par le MCT. |
| Nom affiché | Non utilisé actuellement. |
| Type de sujet | Définit le type de sujet. Sélectionnez le sujet de type abonnement. Le MQTT Client s’abonne à un sujet publié par un autre client et le relie aux objets Metasys, ce qui met à jour la valeur actuelle. |
| Chemin | Définit la première partie de la définition de chemin vue dans un courtier. Voir Définition de chemin. |
| Type de données utiles |
Sélectionnez un type de données utiles prédéfini. Pour sélectionner un type de données utiles prédéfini standard, dans la liste des types de données utiles, sélectionnez une des options suivantes :
Pour la configuration de MQTT Client, cliquez sur l'ellipse pour ajouter une nouvelle définition du type de données utiles prédéfini standard. |
| Données utiles pt unique | Sélectionnez pour ajouter l’espace réservé $(identifier) au chemin du sujet. L’identifiant étant unique, un sujet en relation avec le point est créé et envoyé pour tous les objets Metasys assignés. Publie plusieurs messages, avec un ensemble d’attributs pour chaque publication. |
| Actif | Décochez cette case pour désactiver temporairement un sujet inutilisé. |