Configurer la définition de point/données utiles pour les sujets de type publication - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Procédure

  1. Depuis l’onglet Définition de POINT/DONNÉES UTILES, cliquez sur l’icône Ajouter les données du sujet - Arborescence.
  2. Dans la liste ID de sujet, sélectionnez l’ID de sujet que vous avez défini au préalable dans l’onglet Définition de sujet et cliquez sur Enregistrer.
  3. Facultatif: Pour ajouter un sous-chemin de sujet, sélectionnez et cliquez avec le bouton droit sur le nœud de l'arborescence des sujets, puis cliquez sur Ajouter un sous-chemin de sujet.
    Remarque : Le chemin peut contenir plusieurs sous-chemins et résulter en une vue complexe.
  4. Dans l’arborescence des sujets, sélectionnez un nœud de sujet ou un nœud de sous-chemin de sujet.
  5. Pour ajouter des points au nœud de l’arborescence des sujets, dans l’onglet Arborescence des points, sélectionnez ces points et cliquez sur Ajouter les points au nœud Sujet.
    Remarque : Vous pouvez ajouter un point à n’importe quel niveau de l’arborescence des chemins de sujet.
    Remarque : Si vous ne reliez pas les points de Metasys à un nœud de l’arborescence des sujets, le sujet correspondant n’est pas inclus dans la génération du fichier ressource pour le pilote MQTT Client.