Valeurs du mode diagnostic - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Le tableau suivant indique les valeurs du mode diagnostic pour le paramètre 11 des paramètres de l’application MQTT Client :

Tableau 1. Valeurs du mode diagnostic
Valeur Description
0 Désactive le mode diagnostic
1 Active le mode diagnostic
2 Active le mode diagnostic avec les informations d’acquittement
3 Active le mode diagnostic avec les informations d’acquittement et de données utiles
5 Active le mode diagnostic avec les informations d’acquittement, de données utiles et COV Metasys