Le tableau suivant décrit les valeurs de destination de diagnostic pour le paramètre 12 pour une connexion à un port série :
| Valeur | Moteur | Connexion | Type de port | Paramètres série |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Pas de destination | n/d | Pas de sortie de diagnostic série |
| 1 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Adaptateur USB-RS-232 | RS-232 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
| 2 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Deuxième adaptateur USB-RS-232 | RS-232 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
| 3 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Bus FC-1 | RS-485 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
| 4 | SNExxxxx | Bus FC-2 | RS-485 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
| 7 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Premier adaptateur USB-RS-485 (ACC-USBRS485-0) | RS-485 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
| 8 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Deuxième adaptateur USB-RS-485 (ACC-USBRS485-0) | RS-485 | 115 200 bauds, 8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt |
Remarque : Utilisez l’identifiant 0 pour désactiver la trace de diagnostic vers le port série.
Remarque : Pour activer les ports USB, modifiez Commande USB dans la section Mise au point onglet de SCT ou de l'IU Metasys.
Pour définir la destination de diagnostic pour une connexion Ethernet, saisissez-en l’adresse IP et le numéro de port dans le paramètre 12. Utilisez le format suivant:
-
X.X.X.X représente l’adresse IP. Y représente le numéro du port.X.X.X.X:Y