Fichier batch - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Quand vous saisissez les paramètres dans VPDDiagConsole, il convient d’utiliser un fichier batch pour éviter les erreurs. L’image suivante montre un exemple de fichier batch :
Figure 1. Exemple de fichier batch
Repère Description
A Crée un sous-répertoire sous le dossier qui contient l’outil VPDDiagConsole.
B Démarre l’outil VPDDiagConsole et stocke les traces de diagnostic dans le fichier nommé DiagTrace-<Adresse IP>-<Numéro du port>-<date heure>.trc.
C Définit le numéro du port UDP.
Remarque : Vérifiez que les paramètres de sécurité ou antivirus de votre ordinateur ne bloquent pas le fichier VPDDiagConsole.exe.
Remarque : Vérifiez que les paramètres de sécurité ou de votre ordinateur ne bloquent pas le numéro du port.

Si vous ne définissez pas le paramètre Adresse IP dans le fichier batch, VPDDiagConsole affiche les NIC disponibles à définir et l’adaptateur pris en charge que vous pouvez utiliser pour recueillir les traces du moteur. Pour sélectionner un des adaptateurs disponibles, saisissez la clé numérique affichée à côté du nom de l’adaptateur. Utilisez l’adresse IPv4 de l’adaptateur pour définir la destination de diagnostic. L’image suivante indique l’écran de bienvenue du VPDDiagConsole sans aucune NIC de définie :

Figure 2. VPDDiagConsole