Commandes de VPDDiagConsole - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Le tableau suivant décrit les commandes de VPDDiagConsole :
Tableau 1. Paramètres de ligne de commande de VPDDiagConsole
Paramètre Description Remarques
-h Affiche les informations d’aide  
-f Définit le BaseFileName pour garder la trace de toutes les données reçues dans un fichier Si le BaseFileName n’est pas défini, %I-%T.trc est utilisé. Pour plus d’informations sur le BaseFileName, voir Tableau 2.
i Définit l’adresse IPv4 locale pour ouvrir le serveur de traçage. Quand ce paramètre n’est pas défini, une sélection permettant de choisir le réseau s’affiche.
-p Définit le numéro du port UDP à écouter pour la sortie de traçage. Le numéro de port par défaut est 110.
-s Saisissez -s pour définir en fonction de la Taille max. du fichier. Pour définir le type de taille de fichier, ajoutez les paramètres suivants :
  • K (kilooctet)
  • M (mégaoctet)
  • G (gigaoctet)

Le tableau suivant indique le chemin du BaseFileName et les espaces réservés :

Tableau 2. Chemin du BaseFileName et espaces réservés
Chemin et espaces réservés Description
%H Heure courante. Étend les à une valeur à deux chiffres
%N Minutes courantes. Étend les à une valeur à deux chiffres.
%S Secondes courantes. Étend les à une valeur à deux chiffres.
%D Jour courant. Étend les à une valeur à deux chiffres.
%M Mois courant. Étend les à une valeur à deux chiffres.
%Y Année courante. Étend les à une valeur à deux chiffres.
%T Horodateur courant. Étend les au format Aaaammjjhhmmss.
%I Adresse IPv4 de laquelle les données sont reçues. Étend les à une valeur à 12 chiffres.
%P Port UDP sur lequel les données sont reçues. Étend les à une valeur à 5 chiffres.